UR12e

UR12e

Polyvalence de taille moyenne

Le UR12e est notre robot collaboratif de taille moyenne qui combine à la fois une longue portée et une charge utile élevée. Ce cobot s'intégrera parfaitement dans un large éventail d'applications et offrira des possibilités d'automatisation infinies.

Charge utile 12.5 kg / 27.55 lbs
Portée 1300 mm / 51.2 in
Empreinte Ø 190 mm / 7.48 in
Poids 33,5 kg / 73.9 lbs
Charge utile 12.5 kg / 27.55 lbs
Portée 1300 mm / 51.2 in
Empreinte Ø 190 mm / 7.48 in
Poids 33,5 kg / 73.9 lbs

Votre entreprise, à votre façon

L'automatisation des tâches répétitives n'a jamais été le défi d'un point de vue technologique. Le défi a été de trouver le bon outil qui vous permettra de vous adapter à l'avenir de la fabrication.

Notre robot industriel collaboratif le plus populaire, l'UR12e, aide les clients du monde entier à automatiser des tâches régulières telles que la palettisation, l'entretien des machines et le soudage. Il permet également le développement de solutions incroyablement créatives, telles que la cueillette de plastique dans les rivières, la fabrication de verre ou les solutions de ravitaillement en carburant pour voitures.

Ce cobot offre une charge utile et des capacités de portée suffisantes, et est intégré à notre puissant écosystème de composants et de kits UR+, ce qui permet d'automatiser de nombreuses tâches. En même temps, l'UR12e est redéployable et rapide à reprogrammer, ce qui vous donne la possibilité de changer de configuration, si nécessaire.

Productivité

Augmentez la disponibilité et la productivité, tout en éliminant les erreurs en introduisant des procédures automatisées et standardisées.

Agile

Créer de nouvelles solutions, réutiliser des programmes pour des tâches récurrentes et déplacer le cobot vers de nouveaux processus si nécessaire.

Soutien aux employés

Donnez à vos employés la liberté de se concentrer sur ce qu'ils font de mieux et laissez le reste au cobot.

Applications UR12e

Le UR12e peut être utilisé dans une variété d'applications. Cliquez sur les applications les plus populaires ci-dessous pour en savoir plus.

Performances réelles de la charge utile

Performances réelles de la charge utile

À l'épreuve du temps avec un cobot qui vous permet de grandir avec vos tâches. Lorsque vous devez soulever des objets lourds sur la distance maximale, ne vous limitez pas à la façon dont votre effecteur final est monté. Si les objets nécessitent un changement de la façon dont ils sont soulevés, entraînant un déplacement du centre de gravité, l'UR12e vous soutiendra dans ce changement.

Conception pour des charges utiles plus élevées
Lumières éteintes, travaillez sur

Lumières éteintes, travaillez sur

L'automatisation des tâches vous donne la possibilité d'exécuter des tâches de manière autonome sans surveillance constante de vos employés. De plus, les cobots UR consomment moins d'électricité que les robots industriels traditionnels. Alors que l'UR5e peut soulever 5 kg (11 lb), il ne consomme en moyenne que 200 W, comme une console de jeu. Vous pouvez alimenter vos processus de travail, tout en maintenant une faible consommation d'électricité.

Prise en charge du cobot sur site directement avec UR

Prise en charge du cobot sur site directement avec UR

Les ingénieurs de maintenance sur site (FSE) peuvent être rapidement déployés sur votre site pour effectuer des réparations de cobot sur le terrain ou effectuer des contrôles de maintenance réguliers, en veillant à ce que vous tiriez le meilleur parti de votre cobot chaque jour.

Pour en savoir plus

Libérez tout le potentiel de votre flotte de cobot

En intégrant vos robots à notre plate-forme de connectivité complète, vous bénéficierez d'une productivité accrue, de temps d'arrêt minimisés et d'une gestion efficace de la flotte, le tout depuis la commodité de votre bureau, où que vous soyez.

Conçu pour améliorer votre travail

Bien que notre objectif soit de rendre l'automatisation accessible à tous, partout, nous visons également à soutenir votre parcours en révolutionnant votre entreprise en permettant une interaction homme-robot sûre et collaborative.

Déploiement rapide

Déploiement rapide

L'expérience prête à l'emploi pour un opérateur non formé pour déballer le cobot, le monter et programmer la première tâche simple est généralement inférieure à une heure.

Gain de place

Gain de place

Le faible encombrement de notre cobot ouvre des possibilités d'automatisation des tâches dans les installations de fabrication existantes où la surface au sol est souvent définie et à un prix élevé.

Consommation électrique

Consommation électrique

L'automatisation des tâches vous donne la possibilité d'exécuter des tâches de manière autonome sans surveillance constante de vos employés. De plus, les cobots UR consomment moins d'électricité que les robots industriels traditionnels.

Collaboratif et sûr

Collaboratif et sûr

Tous les cobots UR sont équipés de fonctions de sécurité intégrées, y compris la technologie de détection de force et la détection de collision. Ces fonctionnalités permettent à nos cobots de travailler à vos côtés sans avoir besoin de barrières de sécurité ou de cages, ce qui augmente la productivité et favorise un environnement de travail sûr.

Contrôle du mouvement

Des mouvements fluides sont essentiels pour les applications de processus telles que la distribution, le soudage et le chargement de la machine ou autres. En mettant l'accent sur l'augmentation de la durée de vie et de la qualité, nos algorithmes de contrôle de mouvement permettent moins d'usure sur les articulations pour augmenter la disponibilité et diminuer la maintenance, tout en permettant au cobot de se déplacer à grande vitesse.

Tirez le meilleur parti de votre cobot

UR Academy propose une série d'exemples de programmation étape par étape et de tutoriels pour les tâches de dépannage et de réparation.

Configuration de l’outil

Configuration de l’outil

Apprenez à définir le point central de l'outil (TCP) et à ajuster correctement la charge utile et le centre de gravité.

Plans de sécurité

Plans de sécurité

Découvrez comment créer et configurer des avions de sécurité. Un avion de sécurité peut empêcher le robot de se déplacer au-delà en mode normal, en mode réduit ou les deux ; ou il peut déclencher le mode réduit.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

Visitez UR Academy et parcourez notre catalogue complet de sujets populaires et de ressources disponibles pour apprendre l'essentiel de la programmation d'un cobot UR.

Assurer une disponibilité maximale

Assurer une disponibilité maximale

Avec UR Care Services, vous pouvez être assuré que votre disponibilité est notre priorité. Notre engagement envers l'excellence garantit une disponibilité maximale grâce à une assistance 24h/24, 7j/7, une connectivité à distance et un service sur site pour des réparations rapides.

Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Contactez-nous: +33 1 76 40 11 00