<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Aller au contenu principal

Enlèvement de matière

Réduisez le gaspillage et augmentez la précision en utilisant un robot UR pour des applications d'enlèvement de matière. Qu'il s'agisse de poncer, de percer ou de meuler des surfaces, les robots collaboratifs exécutent des mouvements d'une grande précision avec une pression constante, garantissant un enlèvement de matière efficace et de haute qualité, même sur des formes complexes.

Retrait du matériel d'application

Réduisez les coûts, polissez avec précision

L'enlèvement de matière est une étape critique de la fabrication, car il transforme des composants bruts en unités précises et de haute qualité, conçues pour s'intégrer parfaitement à des systèmes complexes. Qu'il s'agisse de peaufiner un nouveau produit pour répondre à des normes de performance et de sécurité strictes ou de restaurer des pièces usées ou défectueuses, cette opération exige une précision exceptionnelle : il faut travailler la matière avec soin pour respecter des spécifications exactes tout en optimisant la gestion du gaspillage.

Pourtant, cette tâche est loin d'être simple. Elle requiert des opérateurs qualifiés et comporte des risques élevés, notamment lors du travail de matériaux résistants, de cycles de production longs ou de la manipulation de dangers potentiels tels que des outils de coupe et des températures élevées. Les cobots équipés de capteurs de force et de couple offrent la solution idéale. Ils garantissent la précision, minimisent le gaspillage et rationalisent l'ensemble du processus, du meulage au perçage, tout en assurant une opération sûre et rentable.

Les cobots d'enlèvement de matière en action

Améliorez la sécurité et la régularité

Améliorez la sécurité et la régularité

Les opérateurs chargés de l'enlèvement de matière font face à de nombreux défis, notamment la manipulation de matériaux résistants, des cycles de production longs pour des travaux d'envergure et de haute précision, ainsi que des problèmes de vibrations et d'instabilité des pièces. Grâce à leurs capteurs de force et de couple intégrés, les robots collaboratifs offrent une précision extrême, garantissant un positionnement constant de l'outil et réduisant ainsi le gaspillage et les rebuts. Qu'il s'agisse de meulage, d'ébavurage, de fraisage, de profilage ou de perçage, les cobots rationalisent les opérations et renforcent la rentabilité.

Ponçage

Ponçage

Le ponçage traditionnel repose sur la main-d'œuvre humaine et constitue un travail fatigant, chronophage et répétitif. Les bras robotisés peuvent être programmés pour lisser et polir la surface d'un matériau avant la peinture ou la finition, produisant des résultats constants et précis sur de longues périodes. Cela permet de libérer les employés pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Perçage

Perçage

Le perçage est un travail exigeant et répétitif, source de fatigue et de troubles musculo-squelettiques. Les robots collaboratifs UR offrent une précision constante sur de longues périodes, permettant aux opérateurs de se concentrer sur des tâches plus qualifiées et moins pénibles physiquement. Cette approche améliore la productivité tout en privilégiant le bien-être du personnel grâce à la réduction de la charge de travail manuelle.

Meulage

Meulage

Les cobots effectuent le meulage avec des mouvements d'une grande précision et une pression constante, garantissant à chaque fois des surfaces parfaitement uniformes. Les robots UR réalisent aisément des motifs de meulage complexes et multidirectionnels, tandis que des paramètres critiques tels que la vitesse, le motif et la pression peuvent être calibrés avec précision. Des équipements et logiciels à valeur ajoutée, comme les capteurs de force intégrés, permettent également aux cobots d'autoréguler la pression du meulage pour prévenir tout dommage.

Complétez votre cobot

Nos robots industriels collaboratifs ont besoin de modules complémentaires pour atteindre leur plein potentiel. Vous pouvez les retrouver facilement au sein de notre écosystème UR+.

Pourquoi Universal Robots ?

Essayé. Testé. Approuvé.

Essayé. Testé. Approuvé.

Universal Robots a déployé plus de 100 000 cobots dans le monde. Tous secteurs industriels confondus, les entreprises de toutes tailles - des TPE aux grands groupes - tirent parti de nos cobots de 6e génération pour augmenter leur productivité et améliorer la qualité, ainsi que les conditions de travail de leurs employés.

Flexibilité et ROI rapide

Flexibilité et ROI rapide

Les cobots UR répondent pleinement aux exigences de flexibilité grâce à leur facilité d'utilisation inégalée, leur programmation intuitive et leur puissant back-end permettant aux OEM et aux développeurs d'apporter une réelle valeur ajoutée. Les systèmes reposant sur les cobots UR génèrent un ROI qui se mesure généralement en mois, et non en années.

Sécurité et ergonomie

Sécurité et ergonomie

Universal Robots a développé l'ensemble d'outils et de fonctions de sécurité le plus complet de l'industrie. Nos protocoles peuvent être configurés pour répondre aux différentes exigences de votre usine ou de vos installations. Après une analyse des risques, vos opérateurs peuvent travailler en toute sécurité aux côtés des cobots UR.

Contactez Universal Robots

Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...

- Augmenter la productivité

- S'adapter à l'évolution de la demande de produits

- Améliorer les conditions de travail et la fidélisation des employés

- Pallier la pénurie de main-d'œuvre