Dépose de matière

Un robot collaboratif peut ajouter de la flexibilité, de l’efficacité et de la liberté à vos tâches de dépose de matière, telles que le collage, l'étanchéité ou la peinture. Obtenez une qualité constante et un placement précis pour réduire le taux de rebut et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Application de dépose de matière

Une dépose de matière parfaite grâce aux cobots

La dépose de matière nécessite une extrême précision. Dans de nombreux environnements de fabrication, même une petite erreur peut entraîner des défaillances importantes. Prélever une quantité incorrecte de matériaux ou les répartir de manière inégale peut entraîner des conséquences plus ou moins graves, allant de coûteux temps d'arrêt à des pertes considérables.

Il est pratiquement impossible d'obtenir une précision constante sans automatisation. Compacts et polyvalents, les cobots peuvent heureusement s'adapter à diverses tâches de dépose de matière, ce qui en fait une solution étonnamment rentable.

La dépose de matière cobotique en action

Réduisez le gaspillage

Réduisez le gaspillage

Même dans des environnements de production à plus petite échelle, la dépose de matière manuelle peut manquer de fiabilité. Différents opérateurs peuvent collecter des quantités variables de matériaux, et leur vitesse, leur pression et leur mouvement peuvent fluctuer avec chaque application, compromettant ainsi la qualité du produit, avec pour conséquence un gaspillage inutile de matériaux.

Une qualité constante, en toute sécurité

Une qualité constante, en toute sécurité

De nombreuses tâches de dépose de matière - collage, étanchéité ou peinture - peuvent être fastidieuses et répétitives. Dans certains contextes industriels, des processus nécessitent des mouvements non naturels ou complexes que les opérateurs ont du mal à effectuer de manière constante. En outre, de nombreuses applications font appel à des produits présentant des risques pour la sécurité des employés. Dans certains cas, les substances sont chauffées avant d'être appliquées, avec un risque accru de blessures.

Une automatisation rentable

Une automatisation rentable

Tous ces problèmes peuvent être résolus efficacement grâce à l'automatisation, et avec Universal Robots, sa mise en œuvre n'a jamais été aussi facile. Compacts et économiques, les cobots sont équipés de capteurs sophistiqués et de fonctionnalités programmables, ce qui les rend parfaitement adaptés pour les tâches répétitives dans divers environnements de production. Ces cobots polyvalents sont équipés de fonctions de détection de force et de collision, pour une intégration aisée dans presque toutes les configurations industrielles. Pas besoin, par conséquent, d'apporter de modifications majeures ou de mettre en œuvre des mesures de sécurité approfondies comme vous le feriez avec les systèmes d'automatisation traditionnels.

Complétez votre cobot

Nos robots industriels collaboratifs ont besoin de modules complémentaires pour atteindre leur plein potentiel. Vous pouvez les retrouver facilement au sein de notre écosystème UR+.

Pourquoi Universal Robots ?

Essayé. Testé. Approuvé.

Essayé. Testé. Approuvé.

Universal Robots a déployé plus de 100 000 cobots dans le monde. Tous secteurs industriels confondus, les entreprises de toutes tailles - des TPE aux grands groupes - tirent parti de nos cobots de 6e génération pour augmenter leur productivité et améliorer la qualité, ainsi que les conditions de travail de leurs employés.

Flexibilité et ROI rapide

Flexibilité et ROI rapide

Les cobots UR répondent pleinement aux exigences de flexibilité grâce à leur facilité d'utilisation inégalée, leur programmation intuitive et leur puissant back-end permettant aux OEM et aux développeurs d'apporter une réelle valeur ajoutée. Les systèmes reposant sur les cobots UR génèrent un ROI qui se mesure généralement en mois, et non en années.

Sécurité et ergonomie

Sécurité et ergonomie

Universal Robots a développé l'ensemble d'outils et de fonctions de sécurité le plus complet de l'industrie. Nos protocoles peuvent être configurés pour répondre aux différentes exigences de votre usine ou de vos installations. Après une analyse des risques, vos opérateurs peuvent travailler en toute sécurité aux côtés des cobots UR.

Entrez en contact avec Universal Robots

Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...

- Augmenter la productivité - S'adapter à l'évolution de la demande de produits - Améliorer le bien-être et la rétention des employés - Le personnel à travers les pénuries de main-d' œuvre

Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Contactez-nous: +33 1 76 40 11 00