Universal Robots lance l’UR15, son robot collaboratif le plus rapide pour fournir des performances inédites

Cobot UR15Cobot UR15

Universal Robots annonce l’élargissement de sa gamme de robots collaboratifs avec l’UR15. Ce nouveau cobot est disponible à la commande dès maintenant pour une livraison à partir du mois de juin.

Avec des capacités de mouvement inégalées et un TCP pouvant atteindre la vitesse de 5 m/s, l'UR15 est le cobot le plus rapide jamais conçu par Universal Robots. Il offre des temps de cycle réduits, une productivité accrue et une diminution des coûts, et ce pour toutes les applications et tous les secteurs industriels. Pour les applications de pick & place, l’UR15 réduit les temps de cycle de 30 % par rapport aux autres cobots UR. Le tout, avec les mêmes caractéristiques propres à l’entreprise danoise, à savoir une conception légère et une empreinte au sol réduite, qui lui confèrent une flexibilité inégalée pour une intégration dans des espaces restreints.

« Cela fait 20 ans que nous repoussons les limites de l’automatisation collaborative, pour la rendre plus facile, plus sûre et plus puissante dans toutes les entreprises du monde », souligne Tero Tolonen, Chief Product Officer d’Universal Robots. « C’est aujourd’hui un bond en avant que nous faisons avec l’UR15. Spécialement conçu pour fonctionner à des vitesses plus élevées et avec une fluidité inégalée dans la robotique actuelle, il s’adapte parfaitement à tous types d’environnement de production. Il permet à notre vaste écosystème de partenaires de dynamiser les applications existantes et de développer de nouvelles solutions transformatrices pour faire passer l’automatisation collaborative à la vitesse supérieure ».

Combinés à la nouvelle technologie de contrôle des mouvements d’UR OptiMove, ces avancées vont encore plus loin, avec une trajectoire plus fluide et des mouvements toujours plus précis, même pour des applications à grande vitesse et à forte charge utile.

Alimenté par PolyScope X, prêt pour l’IA

L'UR15 fonctionne avec PolyScope 5 et PolyScope X, les plateformes logicielles de pointe d'Universal Robots. Il est prêt à être optimisé avec l'IA pour une facilité d’utilisation inégalée. L’UR15 peut en effet être utilisé facilement avec AI Accelerator, kit d’UR pour le développement d’applications alimentées par l’IA. Développé en collaboration avec NVIDIA, AI Accelerator utilise les librairies et modèles CUDA de NVIDIA Isaac™ et fonctionne sur le système sur module NVIDIA Jetson AGX Orin™.

Une des toutes premières solutions clés en main de contrôle qualité, construite sur l’UR15 et AI Accelerator, sera présentée cette semaine au salon Automate par 3D Infotech, illustrant ainsi tout le potentiel de l’IA physique dans l’UR15.

Conçu pour être flexible, efficace et fiable

L’UR15 est doté d’une charge utile de 15 kg, qui peut être augmentée à 17,5 kg pour des applications comme la palettisation où le poignet du bras robotisé est orienté vers le bas. L'UR15 est un cobot polyvalent, conçu pour optimiser de multiples applications et secteurs industriels - chacun avec ses propres exigences, où la flexibilité, l'efficacité et la fiabilité sont essentielles.

Parmi ces secteurs, on retrouve :

·         L’industrie automobile, où l’espace est restreint et la flexibilité essentielle. Ici, le faible encombrement et l’enveloppe de travail complète de l’UR15 garantissent de hauts niveaux de performance sans compromettre l’espace ou la vitesse. Les applications automobiles courantes, historiquement limitées par la vitesse de production cobotique - par exemple le bin picking, le chargement/déchargement de machines et l’inspection -, pourront considérablement gagner en vitesse, tout en conservant un niveau de précision maximal.

·         Le métal et l’usinage, où les environnements peuvent être difficiles. L’UR15 offre une protection optimale contre les infiltrations (indice IP65), tout en proposant une charge utile élevée et un déploiement facilité.

·         L’industrie électronique et technologique, qui exige précision et compacité. Par sa forme compacte et son contrôle de mouvement exceptionnel, l’UR15 est conçu pour un pick & place à grande vitesse et une intégration harmonieuse avec les AMR et les AGV. Il est en outre utilisable en Salle blanche.

« La conception de nos produits se fonde sur les besoins de notre clientèle très diversifiée », poursuit Tero Tolonen. « Chaque industrie se caractérise par un ensemble unique d’exigences qui façonne l’approche de nos cobots et des solutions de notre écosystème. L’UR15 permettra à nos clients de relever leurs défis actuels et de saisir leurs futures opportunités ».

Un cobot pour chaque besoin - évolution de la gamme de cobots UR

L’UR15 rejoint l’UR20 et l’UR30 au sein de la gamme de cobots UR à haute performance, l’UR Series, qui répond aux besoins en charge utile plus élevée, en capacités avancées et en certifications dans des environnements exigeants.

« Nous mettons également à jour notre gamme éprouvée e-Series », précise Tero Tolonen. « Nous augmentons la charge utile de l’UR5e de 2,5 kg pour libérer davantage de potentiel dans les installations existantes. L’UR10e, qui peut déjà soulever des charges de 12,5 kg, est quant à lui renommé. Ainsi, pour mieux refléter leurs caractéristiques, nous dévoilons deux nouveaux noms : l’UR7e et l’UR12e. La même polyvalence et les mêmes niveaux de performance, mais une dénomination plus claire et davantage de puissance là où cela compte ».

En plus de l’UR7e et de l’UR12e, la gamme e-Serie comprend également l’UR3e et l’UR16e.

L’UR15 est d’ores et déjà disponible à la commande ; les livraisons commenceront en juin. L’UR7e et l’UR12e sont disponibles pour disponibles dès à présent.

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.

Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Nous contacter: +33 1 76 40 11 00