Empoderamiento de la fuerza laboral del mañana

El mundo está cambiando más rápido que nunca, y los estudiantes de hoy necesitan aprender un conjunto de habilidades completamente nuevo en comparación con las generaciones anteriores. La automatización está redefiniendo las formas establecidas de trabajar en todas las industrias y generando millones de nuevas oportunidades de empleo en el camino. Pero sin profesionales especializados en diferentes campos de la automatización, este nuevo mercado permanecerá estancado.

Programa de educación en robótica para escuelas, colegios y universidades

El Programa de Educación Universal Robots da vida a la robótica colaborativa en su aula, ayudando a los estudiantes a desarrollar las habilidades y la experiencia necesarias para prosperar en los lugares de trabajo del mañana. Nuestros kits educativos brindan a los estudiantes experiencias directas y prácticas de trabajo con hardware y software de robótica, y a los instructores un paquete curricular integral para una fácil introducción.

Adecuado para una variedad de necesidades educativas, desde educación vocacional en secundaria y postsecundaria hasta educación avanzada e investigación en universidades, el programa ofrece todo lo que su institución necesita para proporcionar cursos de robótica innovadores e inmersivos.

Obtenga su kit educativo

Casos prácticos

Educación técnica

Educación técnica

El Programa de Educación Universal Robots proporciona a los instructores el equipo educativo, el contenido y los materiales para capacitar, evaluar y certificar las habilidades de sus alumnos en programas de educación técnica y vocacional a nivel mundial.

  • Preparar a los estudiantes para carreras en robótica y automatización
  • Solución educativa integral plug and play para una rápida adopción en los programas de fabricación
  • Cuatro días de capacitación docente para convertirse en un instructor certificado de Universal Robots
  • Acceso al plan de estudios de robótica líder en la industria, que incluye materiales de conferencias dirigidos por un instructor, módulos digitales, actividades de ALC y pruebas de competencia a las que se accede a través de un LMS intuitivo y fácil de usar
  • Certificación reconocida por la industria obtenida por el estudiante
Desarrollo de la fuerza laboral

Desarrollo de la fuerza laboral

Universal Robots apoya a las organizaciones de desarrollo de la fuerza laboral con equipos relevantes para la industria, software, accesorios y contenido de capacitación específico de la aplicación para capacitar nuevas habilidades necesarias en los entornos de fabricación actuales.

  • Recapacitar a la fuerza laboral actual con soluciones líderes en la industria
  • Soluciones de robótica escalables para satisfacer los requisitos de la industria local
  • Utilizar el plan de estudios certificado y la capacitación de maestros de UR para convertirse en un Instructor de Robots Universales Certificado
  • Certificación reconocida por la industria obtenida por los estudiantes
Universidad e investigación

Universidad e investigación

Universal Robots ofrece programas de educación superior con soluciones flexibles y modulares, desde cursos estándar hasta investigación avanzada en robótica

  • Utilizar el plan de estudios certificado y el hardware flexible de UR para introducir la robótica en los cursos de pregrado y posgrado
  • Soluciones flexibles de robótica de código abierto para satisfacer aplicaciones de investigación únicas
  • Controlador UR ROS y ROS2 para el desarrollo de aplicaciones robóticas
  • Desarrollo de plugins URCap para una funcionalidad de software personalizada
  • Conviértete en un Experto en Desarrolladores de UR en la Red de Desarrolladores de UR para compartir aplicaciones avanzadas, hacer preguntas y conectarte con otros usuarios avanzados
Programa completo de capacitación y certificación reconocida por la industria

Programa completo de capacitación y certificación reconocida por la industria

Con el Programa de Educación de UR, su institución se beneficia de la certificación reconocida por la industria para maestros y estudiantes.

Al completar el Programa de Capacitación Docente, los maestros estarán certificados para llevar a los estudiantes a través del Programa educativo de la Academia de la UR y certificar a sus estudiantes que hayan completado el plan de estudios educativo completo de la UR y hayan aprobado los exámenes. El plan de estudios de educación se centra en el desarrollo de las competencias fundamentales para comenzar una carrera en robótica y automatización. Además, el plan de estudios de UR está alineado con las asociaciones de acreditación de terceros con socios en mecatrónica y seguridad.

Elija el robot colaborativo adecuado para sus aplicaciones

Hay disponible una gama de modelos Universal Robots para abordar las necesidades de automatización, desde tareas de precisión hasta requisitos de largo alcance y alta carga útil.

¿Por qué Universal Robots?

Probado. Probado. Confiable.

Probado. Probado. Confiable.

Universal Robots ha desplegado más de 100.000 cobots en todas las industrias manufactureras. Empresas de todos los tamaños, desde gigantes de Fortune 500 hasta talleres mecánicos locales, están aprovechando nuestros cobots de sexta generación para aumentar la productividad y la calidad y mejorar la satisfacción laboral de sus equipos de fabricación.

Flexible

Flexible

Los cobots UR satisfacen las demandas de flexibilidad de frente con una programación intuitiva y fácil de usar líder en la industria, y un potente back-end para que los OEM y desarrolladores agreguen valor y satisfagan necesidades específicas. Los sistemas basados en cobot de UR generan un ROI que generalmente se mide en meses, no en años.

Seguro para los trabajadores, apto para los trabajadores

Seguro para los trabajadores, apto para los trabajadores

Universal Robots ha desarrollado el conjunto más completo de herramientas y funciones de seguridad de la industria. Nuestros protocolos de seguridad se pueden configurar para cumplir con los diversos requisitos de seguridad de su planta o instalaciones y la evaluación de riesgos de su aplicación, lo que permite que su equipo de fabricación trabaje de forma segura junto con los cobots UR.

Oficina local
  • Universal Robots España
  • Agricultura, 106
  • 08019 Barcelona
Contáctenos: +34 933 158 076