Life Elettronica decidió automatizar el proceso de encapsulado reemplazando con un robot una máquina que necesitaba la presencia constante de un operador. La aplicación también tuvo que adaptarse a un espacio muy pequeño y garantizar altos estándares de calidad y repetibilidad. Life Elettronica es una empresa de Módena especializada en la producción de placas electrónicas para terceros. Ha invertido mucho en automatización industrial y también tiene un ur3 para operaciones de encapsulado de tableros. La aplicación ha proporcionado una productividad sin precedentes y ha liberado recursos para trabajar en operaciones con mayor valor añadido.
Life Elettronica es uno de los principales fabricantes de peajes electrónicos de Italia. Todos los procesos se llevan a cabo en su planta de Módena, desde la toma de posesión del proyecto hasta la entrega del producto terminado. Para aumentar la productividad y la eficiencia de sus procesos y garantizar una calidad de cartón excelente y repetible, Life Elettronica ha optado por la automatización robotizada con un Universal Robots UR3 para operaciones de encapsulado.
El cobot, instalado por Maxver srl que proporcionó suministro, instalación y capacitación, trabaja en un área de trabajo pequeña y puede trazar 20 placas electrónicas al mismo tiempo. El ciclo de trabajo general, que dura unos 15 minutos, no tiene comparación con los métodos tradicionales de encapsulado, que requieren el uso de otros equipos y, sobre todo, la presencia constante de un operador para supervisar el proceso.
Life Elettronica eligió Universal Robots y su cobot UR3 para el proceso de encapsulado. Gracias a su tamaño compacto y ligereza, el cobot se instaló en el espacio de trabajo sin requerir ninguna modificación en el diseño de producción; sus 15 características de seguridad combinadas con un análisis de riesgos preciso significan que puede operar sin ninguna barrera de protección, de modo que el operador puede interactuar sin interrumpir el proceso.
Life Elettronica eligió Universal Robots y su cobot UR3 para el proceso de encapsulado. Gracias a su tamaño compacto y ligereza, el cobot se instaló en el espacio de trabajo sin requerir ninguna modificación en el diseño de producción; sus 15 características de seguridad combinadas con un análisis de riesgos preciso significan que puede operar sin ninguna barrera de protección, de modo que el operador puede interactuar sin interrumpir el proceso.
La automatización con el cobot Universal Robots ha aumentado el rendimiento, la eficiencia y la productividad, y ha preservado la calidad y la repetibilidad del proceso para garantizar productos de alta calidad y perfectamente encapsulados. La repetibilidad también elimina la posibilidad de defectos y productos defectuosos.
Además, la empresa ha podido destinar trabajadores inicialmente ligados al macetado a otras actividades con mayor valor añadido, beneficiando a todo el proceso productivo. Finalmente, la solución se desarrolló en muy poco tiempo, y la facilidad de programación y gestión del cobot garantizó su entrada en servicio inmediata. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, Life Elettronica está ampliando su gama de robots colaborativos Universal Robots



Millones de empresas confían en los Robots Colaborativos para...