<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Zum Hauptinhalt springen

Erstklassige Bewegungssteuerung, fest in die Plattform integriert.

Universal Robots vereint Positionierung, Kraft und koordinierte Systembewegung in PolyScope und bietet damit eine einzige Oberfläche für die Bewegungskonfiguration.
https://a.storyblok.com/f/169662/1000x1000/2a779389ba/2024_04_coordinated-motion_1-1_transparent.png

Steuerung, die sich mit Ihren Anforderungen weiterentwickelt

Die PolyScope-Plattform ist darauf ausgelegt, die Lernkurve bei der Roboterprogrammierung zu verkürzen und die Inbetriebnahme zu beschleunigen – bei gleichzeitiger Unterstützung fortgeschrittener Steuerung und erweiterter Funktionen. Grafische, knotenbasierte Programmierung in Kombination mit geführten Arbeitsabläufen und umfassenden Skripting-Funktionen ermöglicht präzise Bewegungssteuerung.

Positionierung und Steuerung

Bewegungsziele definieren und Zykluszeit optimieren.

Kraft und Interaktion

Per Hand einlernen und Kontakt kontrollieren, wenn es darauf ankommt.

Koordinierte Systembewegung

Roboterbewegung mit externen Achsen synchronisieren.

Bildbeschreibung

Großartige Hardware verdient großartige Bewegungsalgorithmen

OptiMove ersetzt die manuelle Abstimmung von Geschwindigkeit und Beschleunigung durch eine intelligente, ruckbegrenzte Bewegungssteuerung und liefert höhere Leistung bei geringerem Programmieraufwand.

  • Sanftere, kontrollierte Bewegung durch ruckbegrenzte Planung, wodurch Schwingungen und mechanische Belastung reduziert werden
  • Kürzere Zykluszeiten, typischerweise 30–40 % schneller als gut abgestimmte klassische Programme
  • Einfachere Programmierung mit einem einzigen Leistungsregler statt aufwendiger Abstimmung
  • Konsistente Ergebnisse über alle Erfahrungsstufen hinweg – starke Programme auch mit wenig Erfahrung und schnellere Optimierung für Experten
  • UR-exklusive Technologie, die die Leistung der UR-Serie und der e-Serie steigert
Bildbeschreibung

Reichweite erweitern und dabei mehr sparen

MotionPlus ermöglicht UR-Robotern die nahtlose Steuerung von Linearachsen, Hubwerken, Drehtischen und anderen externen Achsen und erweitert so den Arbeitsbereich über die reine Armreichweite hinaus – ohne auf einen größeren, teureren Roboter umsteigen zu müssen.

  • Effektive Reichweite erweitern, indem kleinere Roboter auf einer Achse eingesetzt werden, statt einen größeren Arm zu kaufen
  • Bis zu sechs externe Achsen direkt über die UR-Steuerung steuern, ohne dass eine SPS erforderlich ist
  • Jede Servomarke verwenden, ohne Bindung an proprietäre Antriebe – passend zu bestehenden Ökosystemen
  • Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen wie Schweißen, Maschinenbeschickung, große Teile, Verpackung und Mehrstationsabläufe

Verwandte Funktionen entdecken

Programmierung

Programmierung

PolyScope unterstützt mehrere Programmiermethoden für unterschiedliche Erfahrungsstufen – von grafischer, knotenbasierter Programmierung und Skripting bis hin zu von Partnern entwickelten Erweiterungen (URCaps) – mit Schnittstellen zur Kommunikation mit externen Systemen.

Integration

Integration

PolyScope ist von Grund auf offen konzipiert. Standardisierte APIs ermöglichen die Integration mit SPS, Bildverarbeitungssystemen, IT/OT-Infrastruktur sowie Geräten und Software von Drittanbietern – von klassischer Automatisierung bis hin zu KI-gestützten Lösungen.

Überblick über die Softwareplattform

Überblick über die Softwareplattform

PolyScope vereint intuitive Programmierung, präzise Bewegungssteuerung und offene Integration in einer einzigen Plattform – konzipiert für reale Arbeitsabläufe in der Fertigung.

Haben Sie Fragen? Sprechen Sie mit einem Experten.

Ob Sie eine bestehende Automatisierungsarchitektur integrieren oder eine softwaregesteuerte Zelle aufbauen, unsere Experten helfen Ihnen, den richtigen Ansatz zu finden und unterstützen eine zuverlässige Umsetzung.