Universal Robots präsentiert den neuen UR18

Der kompakte, robuste Industrie-Cobot ist auf Geschwindigkeit und Kraft ausgelegt

UR18 robotUR18 robot

Odense, Dänemark, 6. Oktober 2025: Universal Robots, Weltmarktführer für kollaborierende Roboter (Cobots), hat seine UR-Serie um den UR18 erweitert. Der kollaborierende Industrie-Roboter kombiniert Leistung und Geschwindigkeit in kompakter Form.

Der UR18 hat eine Reichweite von 950 mm. Seine Traglast ist für größere Endeffektoren ausgelegt und er erreicht Bewegungsgeschwindigkeiten von bis zu 4 m/s. Damit eignet er sich ideal für schnelle Pick-and-Place-, Montage- und Materialhandhabungsaufgaben in Branchen wie der Logistik, der Automobil-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Dank seines geringen Gewichts von 39 kg lässt er sich einfach an den meisten Standard-Gantry-Systemen installieren und flexibel montieren – ganz ohne kostspielige Änderungen an der Infrastruktur.

Der UR18 beinhaltet die verbesserten Freedrive- und Bewegungsfunktionen von UR, darunter OptiMove und MotionPlus, die neue Bewegungssteuerungstechnologie von UR für bessere Steuerung und flüssigere Bewegungen.

Wie alle Cobots der UR-Serie verfügt auch der UR18 über die UL1740-Zertifizierung. Diese ermöglicht die sichere Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter, vereinfacht die Einhaltung der wichtigsten Arbeitsschutzanforderungen und stellt eine schnellere Integration in die Fertigung sicher.

Erfahren Sie hier mehr über UR18 und wie es Ihre Produktionseffizienz steigern kann. Sehen Sie sich außerdem das vollständige Portfolio der UR-Serie an, einschließlich der neuen Modelle UR15 und UR8 Long.

Der UR18 bietet Herstellern mehr Leistungsfähigkeit ohne Kompromisse. Er kombiniert die Kraft zur Bewältigung schwererer Nutzlasten mit der Geschwindigkeit und Flexibilität, die unsere Kunden erwarten, und ermöglicht ihnen so ein neues Maß an Effizienz.

Keith Fox, Chief Product Officer bei Universal Robots
Der UR18 bietet Herstellern mehr Leistungsfähigkeit ohne Kompromisse. Er kombiniert die Kraft zur Bewältigung schwererer Nutzlasten mit der Geschwindigkeit und Flexibilität, die unsere Kunden erwarten, und ermöglicht ihnen so ein neues Maß an Effizienz.
Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.