--

UR-Serie

Die UR-Serie bietet zuverlässige kollaborative Automatisierung für eine breite Palette von Umgebungen. Die Cobots sind von der außergewöhnlichen Qualität, die Universal Robots auszeichnet.
UR8 Long

UR8 Long

  1. NutzlastUp to 10 kg / 22 lbs
  2. Erreichen1750 mm / 68.9 in
  3. FußabdruckØ204 mm
  4. Gewicht44.7 kg / 98.5 lbs
UR15

UR15

  1. Nutzlast17.5 kg / 38.58 lbs
  2. Erreichen1300 mm / 51.2 in
  3. FußabdruckØ204 mm
  4. Gewicht40.7 kg / 89.73 lbs
UR18

UR18

  1. Nutzlast18 kg / 39.7 lbs
  2. Erreichen950 mm / 37.4 in
  3. FußabdruckØ204 mm
  4. Gewicht39.2 kg / 86.42 lbs
UR20

UR20

  1. Nutzlast25 kg / 55.1 lbs
  2. Erreichen1750 mm / 68.9 in
  3. FußabdruckØ 245 mm
  4. Gewicht64 kg / 141.1 lbs
UR30

UR30

  1. Nutzlast35 kg / 77.1 lbs
  2. Erreichen1300 mm / 51.2 in
  3. FußabdruckØ245 mm
  4. Gewicht63.5 kg / 139.9 lbs

Wichtigste Einsatzbereiche

Die Cobots der UR-Serie sind robust und arbeiten effizient. Mit ihnen lassen sich zahlreiche Prozesse in vielen Branchen zuverlässig automatisieren.

Hauptvorteile

Die Cobots der UR-Serie arbeiten schnell und präzise. Sie eignen sich für viele anspruchsvolle Arbeiten, bewältigen schwere Nutzlasten und haben eine große Reichweite. Dabei sind sie uneingeschränkt kollaborativ.

Schwerere Nutzlasten schneller heben

Schwere Nutzlasten schnell heben

Die Geometrie der UR-Serie ist bewährt, die Gelenkarchitektur haben wir noch einmal verbessert. So können diese Roboter schwere Nutzlasten mit Geschwindigkeiten heben, die einst traditionellen Industrierobotern vorbehalten waren.

Verbessern Sie Ihren End-of-Line-Betrieb, steigern Sie die Produktivität und befreien Sie Ihre qualifizierten Mitarbeiter von eintönigen Aufgaben, bei denen sie schwer heben müssen. Zum Nutzen aller haben sie dann mehr Zeit für höherwertige Aufgaben.

Reinraumzertifizierung

Mehr Umgebungen, endlose Möglichkeiten

Die UR-Serie hat IP65- und Reinraumzertifizierungen. Sie kann sehr vielseitig eingesetzt werden – auch unter rauen Industriebedingungen oder in Umgebungen mit strengen Sauberkeitsstandards. So kann Ihnen die Leistungsfähigkeit der Cobots in nahezu endlos vielen Fällen nützlich sein.

Robust und zuverlässig

Unvergleichlich zuverlässig

Bei der UR-Serie ist weniger mehr: Das neue Gelenkdesign umfasst weniger Komponenten. Die reduzierte Komplexität führt zu einer robusten, effizienten Verbindung, die Haltbarkeit wird erhöht, das Ausfallrisiko minimiert. Die leistungsstarken Gelenke können jahrelang anspruchsvolle, sich wiederholende Aufgaben ausführen und sind dabei einfach nur unvergleichlich zuverlässig.

PolyScope unterstützt den Roboter der UR-Serie

Für die perfekte Zusammenarbeit

Die intuitive Software PolyScope treibt seit Jahren die UR-Serie an. Sie wurde mit fortschrittlichen Algorithmen erweitert. Jetzt können die Cobots noch schwerere Nutzlasten bewältigen und halten dabei die kollaborativen Sicherheitsstandards aufrecht.

Durch den einfachen Zugriff auf wichtige Tools und Funktionen lassen sich die UR-Roboter weiterhin unkompliziert programmieren, betreiben und verwalten; selbst komplexe Aufgaben lassen sich leicht automatisieren.

Fallbeispiele

Automatisierungshandbuch verfügbar, um die richtige Lösung und den richtigen Partner für Ihr Unternehmen zu finden

Automatisierungshandbuch

Finden Sie die richtige Automatisierungslösung und den richtigen Partner für Ihr Unternehmen. Erhalten Sie innerhalb von 48 Stunden personalisierten Support und Expertenempfehlungen für Automatisierungslösungen – kostenlos und unverbindlich.

Beginne hier

Kontaktieren Sie Universal Robots

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...

  • ihre Produktivität zu steigern
  • auf sich ändernde Produktnachfrage zu antworten
  • das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu verbessern und sie an sich zu binden
  • Arbeitskräftemangel entgegen zu wirken