Anfassen erlaubt: Universal Robots auf automatica 2022

UNIVERSAL ROBOTS STROTZT VOR ANWENDUNGSFÜLLE ZUR AUTOMATICA 2022

München, 24. Mai 2022 – Vom 21. bis 24. Juni 2022 begrüßt Universal Robots (UR) Interessierte auf der automatica in München. In Halle B4, Stand 303 stellt der Marktführer für kollaborierende Leichtbauroboter seine gesamte Produktpalette vor.

Mit unterschiedlichen Werkzeugen ausgestattet, präsentieren die Cobots praxisrelevante Anwendungsbeispiele aus den Bereichen Schweißen, Schleifen und Kleben. Dabei ist ausdrücklich erwünscht, an extra dafür bereitgestellten Cobots die Funktionsweise der Technologie auszuprobieren.

Ein besonderes Highlight: Gleich beim Betreten der Messe im Eingang Ost erwartet die Besucher der imposante, sechs Meter hohe SINA-Turm. Das smarte Kommissioniersystem enthält einen UR10e Cobot, der dabei unterstützt, die Intralogistik zu automatisieren.

Mit SINA automatisieren Unternehmen ihre Intralogistik.
Mit SINA automatisieren Unternehmen ihre Intralogistik.

Marktplatz für Innovationen

Wir freuen uns sehr auf die erste automatica in Präsenz seit Pandemiebeginn. Die Messe ist für uns als Hersteller einer der wichtigsten Marktplätze, um Kunden, Interessierte und Partner aus Wirtschaft und Forschung auf persönlicher Ebene zusammenzubringen.

Andrea Alboni, General Manager Western Europe bei Universal Robots

Auf der Weltleitmesse für intelligente Automation und Robotik präsentiert Universal Robots in diesem Jahr unter anderem folgende Anwendungen aus dem UR+ Kosmos:

  • Ein mit dem Schraubwerkzeug LRT PowerHead von Atlas Copco ausgestatteter UR5e zeigt, wie präzise Schraubprozesse bis zu einem Drehmoment von 150 Nm automatisiert werden können. Gesteuert wird das Tool über den Controller Power Focus 6000. Dabei können ein einzelnes oder auch mehrere Werkzeuge individuell über eine eigene virtuelle Station angewählt und programmiert werden.
  • Wie Cobots kinderleicht programmiert werden, veranschaulicht ein UR5e mit dem ergonomischen Eingabegerät TracePen des UR+ Partners Wandelbots. Damit sind selbst Laien in der Lage, komplexe Roboterbahnen in Sekundenschnelle zu demonstrieren.
  • Ein auf einen 400 Kilogramm schweren Schweißtisch installierter und mit einem Handschweißgerät verbundener UR10e demonstriert, wie Lichtbogenschweißen mit dem UR+ Anwendungs-Kit SmartArc von fsk industries funktioniert.
  • Ein UR5e, der mit der luftlosen Dosiervorrichtung SD30/55 von AIM Robotics versehen ist, veranschaulicht das Kleben mit einem Cobot. Die speziell entwickelte Software ist direkt im Roboter verbaut und muss nur über einen 8-poligen M8-Stecker angeschlossen werden.
  • Das bisher stärkste Cobot Modell von Universal Robots, der UR16e, zeigt sich in einer Schleifanwendung. Mit der intuitiven Lösung Sander von OnRobot können Anwender komplexe Schleif- und Polierprozesse ohne Vorkenntnisse automatisieren.
  • Um Berührungsängste im Umgang mit Robotern abzubauen und SchülerInnen und Auszubildende auf deren Nutzung vorzubereiten, hat Universal Robots spezielle Schulungszellen entwickelt. Auf der automatica haben Interessierte die Möglichkeit, eine solche Zelle zu besichtigen.
Ein mit dem Schraubwerkzeug LRT PowerHead von Atlas Copco ausgestatteter UR5e Ein UR5e mit dem ergonomischen Eingabegerät TracePen des UR+ Partners WandelbotsEin Handschweißgerät verbundener UR10e mit dem UR+ Anwendungs-Kit SmartArc von fsk industriesEin UR5e, der mit der luftlosen Dosiervorrichtung SD30/55 von AIM Robotics versehen ist

Rahmenprogramm zur automatica

Neben den Produktneuheiten der Aussteller bietet die automatica auch 2022 wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm:

  • Bei der Podiumsdiskussion „Demokratisierung der Robotik: Erobern Roboter und Cobots jetzt die KMU?“ am 22. Juni 2022 teilt Andrea Alboni seine Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit mittelständischen Betrieben. Die Gesprächsrunde findet auf dem Podium des automatica Forums in Halle A5, Stand 131 von 13:15 Uhr bis 14:15 Uhr statt.
  • Auf dem automatica Forum präsentiert Andrea Alboni ebenfalls am 23. Juni 2022 von 15:10 bis 15:30 Uhr Besuchern die Vielfalt möglicher Anwendungen mit Cobots und gibt praktische Tipps zur Integration.

Universal Robots ebenfalls auf der Analytica

Universal Robots ist parallel zur automatica erstmals auf der zeitgleich stattfindenden Analytica, der Weltleitmesse für Labortechnik, Analytik und Biotechnologie, vertreten. An Stand B2.314A zeigt das Unternehmen zusammen mit Partnern Anwendungen für Laborumgebungen und Medizintechnik.

Hinweis für Medienvertreter

Andrea Alboni, General Manager Western Europe der Universal Robots (Germany) GmbH, steht vor Ort am Stand für Interviews zur Verfügung. Bei Interesse an einem Interview wenden Sie sich bitte an universalrobots@maisberger.com.

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.