UR7e

UR7e

Letvægts implementerbarhed

UR7e er den største af vores to industrielle kollaborative robotter med let nyttelast. Til applikationer, der kræver en lille cobot med tilstrækkelig rækkevidde og nyttelast, vil UR7e hjælpe dig med at udføre præcise, omhyggelige opgaver. UR7e er en opgradering til vores populære UR5e.

Løfteevne 7.5 kg / 16 lbs
Rækkevide 850 mm / 33.5 in
Footprint Ø 151 mm / 5.94 in
Vægt 20.6 kg / 45.4 lbs
Løfteevne 7.5 kg / 16 lbs
Rækkevide 850 mm / 33.5 in
Footprint Ø 151 mm / 5.94 in
Vægt 20.6 kg / 45.4 lbs

Den cobot, der startede det hele

UR7e er ideel til dem, der har brug for en cobot let nok til at blive monteret i din eksisterende produktionslinje (for eksempel på et bord eller i en maskine). For at matche dit behov for at løfte lette til mellemstore genstande når UR7e 200 mm længere end en gennemsnitlig menneske-arm. Dette er praktisk, når genstande skal placeres i maskiner, eller en opgave skal udføres uden for dine medarbejderes rækkevidde.

Produktivitet

Øg oppetid og produktivitet, samtidig med at du eliminerer fejl ved at indføre automatiserede, standardiserede procedurer.

Agil

Opret nye løsninger, genbrug programmer til tilbagevendende opgaver, og flyt cobot til nye processer, hvis det er nødvendigt.

Medarbejdersupport

Giv dine medarbejdere frihed til at fokusere på det, de er bedst til, og overlad resten til cobot.

UR7e applikationer

UR7e kan bruges til mange forskellige formål. Klik på de mest populære applikationer nedenfor for at få mere at vide.

Ægte nyttelast-ydeevne

Ægte nyttelast-ydeevne

Fremtidssikr din facilitet med en cobot, der gør det muligt for dig at vokse med dine opgaver. Når det er nødvendigt at løfte tunge genstande over den maksimale afstand, skal du ikke begrænse dig selv ved den måde, din slutproducent er monteret på. Hvis genstandene kræver en ændring af, hvordan de løftes, hvilket resulterer i et skift i tyngdepunktet, vil UR7e støtte dig i denne ændring.

Design til højere nyttelast
Sluk lyset, arbejd videre

Sluk lyset, arbejd videre

Automatisering af opgaver giver dig mulighed for at køre opgaver selvstændigt uden konstant overvågning af dine medarbejdere. Derudover bruger UR cobots mindre elektricitet end traditionelle industrirobotter. Mens UR7e kan løfte 7,5 kg (16 lbs), bruger den kun i gennemsnit 250 watt, det samme som en stationær computer. Du kan sætte gang i dine arbejdsprocesser og samtidig holde elforbruget nede.

Frigør det fulde potentiale af din cobot flåde

Ved at integrere dine robotter med vores omfattende forbindelsesplatform kan du drage fordel af forbedret produktivitet, minimeret nedetid og effektiv flådestyring – alt sammen fra dit kontors bekvemmelighed, uanset hvor det måtte være.

Designet til at forbedre dit arbejde

Mens vores mål er at gøre automatisering tilgængelig for alle, hvor som helst, har vi også til formål at støtte din rejse med at revolutionere din virksomhed ved at muliggøre sikker og samarbejdsbaseret interaktion mellem mennesker og robotter.

Hurtig implementering

Hurtig implementering

Ud af boksen-oplevelsen for en uuddannet operatør til at pakke en cobot ud, montere den og programmere den første enkle opgave er typisk mindre end en time.

Pladsbesparende

Pladsbesparende

Vores cobot har et lille fodaftryk, der åbner muligheder for at automatisere opgaver i eksisterende produktionsopsætninger, hvor gulvplads ofte er indstillet og til en præmie.

Effektforbrug

Effektforbrug

Automatisering af opgaver giver dig mulighed for at køre opgaver selvstændigt uden konstant overvågning af dine medarbejdere. Derudover bruger UR cobots mindre elektricitet end traditionelle industrirobotter.

Samarbejdsvillig og sikker

Samarbejdsvillig og sikker

Alle UR cobots leveres med indbyggede sikkerhedsfunktioner, herunder kraftsensorteknologi og kollisionsdetektering. Disse funktioner gør det muligt for vores cobots at arbejde sammen med dig uden behov for sikkerhedsbarrierer eller bure, hvilket øger produktiviteten og fremmer et sikkert arbejdsmiljø.

Bevægelseskontrol

Glatte bevægelser er nøglen til procesapplikationer som dispensering, svejsning og maskinbelastning eller andre. Med et højt fokus på øget levetid og kvalitet muliggør vores bevægelseskontrolalgoritmer mindre slid på leddene for at øge oppetiden og mindske vedligeholdelsen, samtidig med at vores cobot kan bevæge sig ved høje hastigheder.

Få mest muligt ud af din cobot

UR Academy tilbyder en række trinvise programmeringseksempler og vejledninger til fejlfinding og reparationsopgaver.

Værktøjskonfiguration

Værktøjskonfiguration

Lær, hvordan du indstiller værktøjets centerpunkt (TCP), og hvordan du justerer nyttelasten og tyngdepunktet korrekt.

Sikkerhedsplaner

Sikkerhedsplaner

Få mere at vide om, hvordan du opretter og konfigurerer sikkerhedsplaner. Et sikkerhedsplan kan forhindre robotten i at bevæge sig ud over det i normal tilstand, reduceret tilstand eller begge dele; eller det kan udløse reduceret tilstand.

Få mere at vide

Få mere at vide

Besøg UR Academy, og gennemse hele vores katalog over populære emner og ressourcer, der er tilgængelige for at lære det væsentlige ved at programmere en UR cobot.

Sørg for maksimal oppetid

Sørg for maksimal oppetid

Med UR Care Services kan du være sikker på, at din oppetid er vores prioritet. Vores forpligtelse til excellence sikrer maksimal oppetid gennem support døgnet rundt, fjerntilslutning og onsite Field Service til hurtige reparationer.

Anmod om et tilbud

Udfyld formularen til højre, så kontakter vi dig.

Det er simpelt:

Udfyld formularen.

Et UR-teammedlem i din region kontakter dig for at drøfte dine behov nærmere. Der kan også arrangeres en personlig demo uden omkostninger.

Vi leverer en løsning og et tilbud, der passer bedst til dine forretningsbehov.