<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Gå til sidens indhold
  • e-Series

UR12e on CB5

12,5 kg nyttelast, 1300 mm rækkevidde

UR12e er Universal Robots' bedst sælgende industrielle cobot. En rækkevidde på 1300 mm og en TCP-hastighed på 4 m/s håndterer tunge løfte- og flytteopgaver, hvilket frigør kvalificerede operatører til arbejde med højere værditilvækst.

Nyttelast
12,5 kg (27,6 lbs)
Rækkevidde
1300 mm (51,2 in)
Maksimal TCP-hastighed
4 m/s
Vægt
33,5 kg (73,9 lbs)

Værktøjsstik
Det integrerede M8 8-pin værktøjsstik leverer strøm, I/O og kommunikation direkte ved flangen, hvilket reducerer kabelføring, forenkler integration og muliggør smartere end-effectors.

  • M8, 8-pin hunstik
  • Værktøjsflange til EN ISO 9409-1-50-4-M6
  • 12 V eller 24 V strømforsyning ved værktøjet
  • 2x digital I/O, konfigurerbar som sinking eller sourcing (NPN/PNP)
  • 2x analoge indgange til sensorer, eller 1x RS-485-kommunikation
  • Sikkerhedsklar arkitektur

UR12e-industrier

Elektronikproduktion

Elektronikproduktion

Understøtter større samlinger og præcisionshåndtering; udvidet rækkevidde giver mulighed for effektiv betjening af flere stationer.

Automotive

Automotive

Excellerer inden for svejsning, materialeoverførsel og montage med holdbar ydeevne til repetitive opgaver med mellemstor nyttelast.

Metalforarbejdning og -bearbejdning

Metalforarbejdning og -bearbejdning

Ideel til svejsning og CNC-betjening – lang rækkevidde og nyttelast håndterer større dele med stabil baneprecision.

Laboratorieautomation

Laboratorieautomation

Udvidet nyttelast og rækkevidde muliggør industriel skala-replikering af applikationer med større fodaftryk i laboratoriet.

UR12e-applikationer

Kontakt Universal Robots

Anmod om priser, og tal med vores team om, hvordan denne cobot passer til din applikation.