<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Gå til sidens indhold

Controllere

Styresystemet, der driver bevægelse, sikkerhed og kommunikation på tværs af hver enkelt UR-robot. Designet til industriel automation leverer UR-controllere den funktionalitet, der er nødvendig for at implementere, drive og skalere robotapplikationer i produktionsmiljøer.
Universal Robots CB7 Core controller

Én platform. To konfigurationer.

Den samme CB7-controller findes i et fuldt indkapslet kabinet med IP54-klassificering – ideel til standard fastmonterede installationer – eller i et kompakt kabinetfrit design til integratorer, der bygger robotten ind i en større automationsløsning, hvilket giver producenter flexibilitet uden at ændre det underliggende styresystem.

Begge CB7-konfigurationer leverer bevægelsesstyring og systemkoordinering, integreret sikkerhedsarkitektur, industriel kommunikation og I/O samt samlet styring gennem vores softwareplatform PolyScope.

Billedbeskrivelse

Centrale funktioner

Designet til industriel automation leverer UR-controllere den funktionalitet, der er nødvendig for at implementere, drive og skalere robotapplikationer i produktionsmiljøer.

  • Bevægelsesstyring og systemkoordinering
  • Integreret sikkerhedsarkitektur
  • Industriel kommunikation og I/O
  • Samlet styring gennem vores softwareplatform PolyScope
Billedbeskrivelse

CB7 Core

CB7 Core-controlleren tilbyder et kompakt, serviceklart IP54-kabinet og leverer 40 % hurtigere databehandling. Med forbedrede stik og længere kabellængder giver den bedre driftstid sammenlignet med tidligere controller-generationer. Tre 1Gb Ethernet-porte og 16 konfigurerbare DI/DO, der kan tildeles som sikkerheds-I/O, forenkler systemarkitekturen uden ekstern hardware. UL1740- og EMC-certificeret. Drevet af PolyScope X.

Billedbeskrivelse

CB7 Core Compact

CB7 Core Compact-controlleren leverer samme robuste styringsfunktioner som CB7 Core i et reduceret, kabinetfrit fodaftryk, bygget til AC-drevne maskinkonstruktioner, og kan integreres direkte i workcell-kabinetter eller specialmaskiner. UL1740- og EMC-certificeret. Drevet af PolyScope X.

Kontakt os

Vidste du, at tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at…

  • Øge produktiviteten
  • Tilpasse sig ændrede produktbehov
  • Forbedre medarbejdernes velbefindende og fastholdelse
  • Håndtere personalemangel