g-Series
CB7 Core Compact
Kabinetfri controller til AC-strøm
CB7 Core Compact leverer samme robuste styringsfunktioner som CB7 Core i et reduceret fodaftryk, bygget til maskinbyggere, og kan integreres direkte i workcell-kabinetter eller specialmaskiner. Tre 1Gb Ethernet-porte og 16 konfigurerbare DI/DO, herunder sikkerheds-I/O, giver fleksibel konnektivitet uden ekstern hardware. EMC-certificeret. Drevet af PolyScope X.
40% hurtigere processor
40% hurtigere processor i forhold til CB5.6 forbedrer programudførelsen og kommunikationens responsivitet. Tre 1 Gb Ethernet-porte, konfigurerbar DI/DO og analog I/O samt en 24 V DC 4 A strømforsyning understøtter fleksibel integration af sensorer og enheder uden yderligere infrastruktur.
Udvidet Ethernet- og USB-konnektivitet
Tre 1 Gb Ethernet-porte muliggør multinetværkskommunikation til PLC’er, HMI’er, MES og visionsystemer. USB Type A- og Type C-porte muliggør direkte tilslutning af perifere enheder, lagring og tilbehør. Konfigurerbare I/O- og kommunikationsinterfaces understøtter fleksible systemarkitekturer.
Industriel kommunikation
Understøtter Modus, Ethernet/IP-adapter, PROFINET og OPC UA-kommunikation.
Dimensioner | 387 x 158 x 201 mm |
|---|---|
Vægt | 8.5 kg (18.7 lbs) |
IP-klassificering | IP20 |
Netværk | 3x 1Gb Ethernet - direkte kommunikation med PLC, HMI'er, MES, visionsystemer |
USB |
|
I/O | 16 konfigurerbare digitale I/O, 4 analoge I/O, 4 kvadratur-digitalindgange |
Strømforsyning | 24 V DC, 4A |
Kabelmuligheder | 6m, 12m |
Overensstemmelse | TUV-certificeret til UL1740 og EMC |