<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal
  • UR Series

UR8 Long on CB5

Carga útil de 8 kg com alcance estendido de 1750 mm e entrada com classificação de segurança na ferramenta

O UR8 Long tem design compacto e leve, projetado para movimento linear preciso e aceleração em alta velocidade. Sua arquitetura de juntas avançada e o controle preciso de torque fazem dele o cobot ideal quando alcance e precisão importam na mesma medida.

Carga útil
8 kg (17,6 lbs)
Carga útil estendida
10 kg (22 lbs)
Alcance
1750 mm (68,9 in)
Velocidade TCP máxima
5 m/s
Peso
44,7 kg (98,5 lbs)

Entrada de flange de ferramenta com classificação de segurança

Uma interface de segurança nativa no flange da ferramenta, desenvolvida para parceiros que criam EOATs de guia manual e de ensino integrados diretamente à arquitetura de segurança da UR. Integração mais rápida: a função de segurança já vem integrada ao robô, dispensando módulos de segurança externos, cabeamento sob medida ou habilitadores montados na base. Compatível com designs de EOAT de guia manual e de ensino, com desenvolvimento mais ágil.

Juntas de alto desempenho

Mais velocidade, com confiabilidade: o novo design das juntas aumenta todos os torques em cerca de 25% e as velocidades em até 65% (UR3e). Para elevar o desempenho e a qualidade, as novas juntas usam cerca de metade das peças em relação à e-Series. Essa redução de 50% no número de peças representa um grande avanço em confiabilidade, resultando em menos chamados de assistência técnica e menos tempo de inatividade.

Tubos afunilados

Levante mais peso a distâncias maiores. A geometria atualizada com tubos afunilados oferece tubos e carcaças de junta mais rígidos do que os tubos cilíndricos usados anteriormente.

Anel de luz LED

O indicador de status em LED programável comunica os alertas de imediato, dando aos operadores mais controle sobre o tempo de inatividade. Além das três configurações padrão em conformidade com a ISO 10218, o usuário pode desligar a luz.

Classificação ambiental: IP65 e sala limpa classe 4

Com certificações IP65 e de sala limpa, a UR Series foi desenvolvida para se destacar em mais ambientes, incluindo aqueles com condições adversas ou padrões de limpeza rigorosos. O grau IP65 garante proteção total contra a entrada de poeira ("à prova de poeira") e contra jatos de água em qualquer direção, o que faz diferença em ambientes com muita poeira ou lavagem com jatos de baixa pressão. Já a sala limpa ISO classe 4 é um ambiente altamente controlado, que admite no máximo 10.000 partículas por metro cúbico de ar, requisito frequente na fabricação de semicondutores e de produtos farmacêuticos.

Conector da ferramenta

O conector de ferramenta M8 de 8 pinos integrado fornece alimentação, E/S e comunicação diretamente no flange, reduzindo o cabeamento, simplificando a integração e possibilitando efetuadores finais mais inteligentes. Conector fêmea M8, 8 pinos; ISO 9409-1-50-4-M6; alimentação de 12 V ou 24 V para a ferramenta; 2 E/S digitais, configuráveis como sinking ou sourcing (NPN/PNP); 2 entradas analógicas para sensores ou 1 canal de comunicação RS-485; arquitetura preparada para segurança. Especificações elétricas: Conector da ferramenta UR8 Long. 2 entradas com classificação de segurança, em conformidade com a ISO 10218-1:2025.

Setores do UR8 Long

Fabricação eletrônica

Fabricação eletrônica

Inspeção e bin picking de longo alcance; o UR8 Long pode acessar contêineres profundos e esteiras estendidas.

Automotivo

Automotivo

Alcança pontos mais profundos dentro das células para soldagem e inspeção; o UR8 Long cobre áreas de trabalho maiores com eficiência.

Fabricação e usinagem de metais

Fabricação e usinagem de metais

Soldagem e inspeção com alcance estendido; o UR8 Long oferece movimento linear preciso em peças grandes.

Educação e pesquisa

Educação e pesquisa

O UR8 Long viabiliza soldagem e inspeção avançadas, além de treinamento e experimentação com movimento.

Aplicações do UR8 Long

Entre em contato com a Universal Robots

Solicite um orçamento e fale com nossa equipe sobre como este cobot se encaixa na sua aplicação.