O UR8 Long oferece um alcance de 1750 mm em um design compacto e leve. Ideal para soldagem, pick & place e inspeção de qualidade, esse cobot se destaca em aplicações que exigem movimento linear preciso e aceleração de alta velocidade.
Os diferenciais técnicos do cobot UR8 Long se refletem diretamente no dia a dia da produção. Ele garante controle contínuo da tocha, resultando em soldas mais limpas, menos retrabalho e menor necessidade de acabamento. Com isso, é possível economizar tempo e consumíveis nas linhas de fabricação.
O robô colaborativo assume tarefas repetitivas e pouco ergonômicas, permitindo que soldadores qualificados concentrem suas habilidades em atividades de maior valor, além de ajudar a reduzir os impactos da escassez de mão de obra.
Ao combinar alcance estendido, design compacto e flexibilidade colaborativa, o UR8 Long se adapta a diferentes setores. Seja em operações de pick & place em espaços reduzidos ou no manuseio de subconjuntos com agilidade e precisão, ele entrega resultados consistentes no setor automotivo e muito além, levando automação exatamente para onde ela é mais necessária.
Alguns trabalhos pedem mais do que apenas habilidade. Eles precisam de uma ferramenta confiável, que mantenha o desempenho mesmo diante dos maiores desafios. É exatamente isso que o UR8 Long entrega: seus diferenciais técnicos se refletem diretamente em ganhos de produtividade no dia a dia.
O UR8 Long pode ser usado em uma variedade de aplicações. Clique nas aplicações mais populares abaixo para saber mais.

Prepare sua operação para o futuro com um cobot que cresce junto com as suas necessidades. Se for preciso levantar peças mais pesadas além do alcance máximo, você não ficará limitado pela forma como o efetor final está montado. Mesmo que os objetos exijam mudanças na forma de manuseio, alterando o centro de gravidade, o UR8 Long acompanha essa adaptação com segurança e eficiência.

Mais alcance, maior velocidade e capacidade de carga exigem máxima atenção à segurança, e isso sempre foi a nossa prioridade número um. Para desenvolver um robô verdadeiramente colaborativo, nossos engenheiros dedicaram incontáveis horas ao aprimoramento das funções de segurança. O resultado é um padrão de referência no mercado quando se trata de proteção em aplicações com robôs colaborativos industriais.
Ao integrar seus robôs à nossa plataforma completa de conectividade, você garante mais produtividade, redução de paradas inesperadas e uma gestão de frota muito mais eficiente. Tudo isso de forma prática, direto do seu escritório, esteja onde estiver.
Nosso objetivo é tornar a automação industrial acessível para todos, em qualquer lugar. Além disso, queremos apoiar sua jornada de transformação do seu negócio, oferecendo uma interação segura e verdadeiramente colaborativa entre humanos e robôs.

Mesmo um operador sem experiência consegue desembalar o cobot, montá-lo e programar sua primeira tarefa simples em menos de uma hora.

O design compacto dos nossos cobots permite automatizar tarefas em plantas de produção já existentes, aproveitando espaços reduzidos sem comprometer a eficiência.

Os cobots UR executam tarefas de forma autônoma, sem a necessidade de supervisão constante, e ainda consomem menos energia do que os robôs industriais tradicionais.

Todos os cobots UR contam com recursos de segurança integrados, como detecção de força e de colisão. Isso permite que trabalhem lado a lado com os operadores sem a necessidade de barreiras físicas ou gaiolas, aumentando a produtividade e promovendo um ambiente de trabalho mais seguro.
A UR Academy oferece uma série de tutoriais práticos, com exemplos de programação passo a passo, além de guias para resolução de problemas e instruções de reparo.

Aprenda a definir corretamente o ponto central da ferramenta (TCP) e a ajustar a carga útil e o centro de gravidade.

Descubra como criar e configurar planos de segurança. Eles podem impedir que o robô ultrapasse limites em modo normal ou reduzido; ou ainda acionar automaticamente o modo reduzido quando necessário.

Acesse a UR Academy e explore nosso catálogo completo de conteúdos, com tópicos e recursos para aprender os fundamentos da programação de um cobot UR.

Com os UR Care Services, você tem a tranquilidade de que o tempo de operação do seu cobot é sempre prioridade. Nosso compromisso com a excelência garante suporte 24/7, conectividade remota e atendimento de campo no local para reparos rápidos.
Preparamos uma lista de perguntas frequentes sobre o robô colaborativo UR8 Long, disponível em nossa página de FAQ.
Basta preencher o formulário ao lado e nossa equipe entrará em contato com você.
O processo é simples: