UR7e

UR7e

Cobot com capacidade de implantação leve

O UR7e é o maior dos nossos dois cobots industriais de carga leve. Quando a aplicação pede um robô compacto, mas com bom alcance e capacidade de carga, o UR7e entrega precisão e cuidado na execução. Ele é uma evolução direta do nosso já conhecido e consolidado UR5e.

Carga útil 7.5 kg / 16 lbs
Alcance 850 mm / 33.5 in
Pegada Ø 151 mm / 5.94 in
Peso 20.6 kg / 45.4 lbs
Carga útil 7.5 kg / 16 lbs
Alcance 850 mm / 33.5 in
Pegada Ø 151 mm / 5.94 in
Peso 20.6 kg / 45.4 lbs

O cobot que deu início a tudo

O UR7e é ideal para quem precisa de um robô colaborativo pequeno o suficiente para ser instalado na linha de produção já existente, seja em uma mesa, bancada ou dentro de uma máquina. Pensado para tarefas que exigem manipular peças leves a médias, o cobot UR7e alcança 200 mm a mais que o braço de uma pessoa adulta. Isso faz diferença quando é necessário inserir itens em máquinas ou realizar atividades que ficam fora do alcance seguro dos colaboradores.

Produtividade

Aumente o tempo de operação e reduza falhas ao incorporar processos automatizados e padronizados ao seu fluxo de trabalho.

Agilidade

Desenvolva novas soluções, reaproveite programas para tarefas repetidas e mova o cobot entre diferentes etapas do processo sempre que precisar.

Apoio ao funcionário

Permita que sua equipe foque no que realmente importa, e deixe as atividades repetitivas, cansativas ou menos estratégicas para o cobot.

Aplicações práticas do robô colaborativo UR7e

O UR7e pode ser usado em uma variedade de aplicações. Clique nas aplicações mais populares abaixo para saber mais.

Desempenho real de carga útil

Desempenho real de carga útil

Prepare sua operação para o futuro com um cobot que cresce junto com as suas necessidades. Se for preciso levantar peças mais pesadas além do alcance máximo, você não ficará limitado pela forma como o efetor final está montado. Mesmo que os objetos exijam mudanças na forma de manuseio, alterando o centro de gravidade, o UR7e acompanha essa adaptação com segurança e eficiência.

Projeto para cargas úteis mais altas
As luzes se apagam, o trabalho continua

As luzes se apagam, o trabalho continua

Com a automação, as tarefas podem seguir acontecendo de forma autônoma, sem a necessidade de monitoramento constante da equipe. Além disso, os cobots da UR consomem menos energia do que robôs industriais tradicionais. Enquanto o UR7e é capaz de levantar até 7,5 kg (16 lbs), ele utiliza em média apenas 250 Watts, aproximadamente o mesmo que um computador de mesa. Assim, é possível ganhar produtividade nos processos e, ao mesmo tempo, manter o consumo de energia sob controle.

Desbloqueie todo o potencial da sua frota de cobot

Ao integrar seus robôs à nossa plataforma completa de conectividade, você garante mais produtividade, redução de paradas inesperadas e uma gestão de frota muito mais eficiente. Tudo isso de forma prática, direto do seu escritório, esteja onde estiver.

Projetado para impulsionar o seu trabalho

Nosso objetivo é tornar a automação industrial acessível para todos, em qualquer lugar. Além disso, queremos apoiar sua jornada de transformação do seu negócio, oferecendo uma interação segura e verdadeiramente colaborativa entre humanos e robôs.

Implantação rápida

Implantação rápida

Mesmo um operador sem experiência consegue desembalar o cobot, montá-lo e programar sua primeira tarefa simples em menos de uma hora.

Otimização de espaço

Otimização de espaço

O design compacto dos nossos cobots permite automatizar tarefas em plantas de produção já existentes, aproveitando espaços reduzidos sem comprometer a eficiência.

Eficiência energética

Eficiência energética

Os cobots UR executam tarefas de forma autônoma, sem a necessidade de supervisão constante, e ainda consomem menos energia do que os robôs industriais tradicionais.

Colaborativo e seguro

Colaborativo e seguro

Todos os cobots UR contam com recursos de segurança integrados, como detecção de força e de colisão. Isso permite que trabalhem lado a lado com os operadores sem a necessidade de barreiras físicas ou gaiolas, aumentando a produtividade e promovendo um ambiente de trabalho mais seguro.

Controle de movimento

Movimentos suaves são fundamentais em aplicações de processo, como dispensação, soldagem, carregamento de máquinas e outras tarefas similares. Com foco em aumentar a vida útil do equipamento e a qualidade do trabalho, nossos algoritmos de controle de movimento reduzem o desgaste nas articulações, o que ajuda a ampliar o tempo de operação e diminuir a necessidade de manutenção, tudo isso permitindo que o cobot opere em altas velocidades com segurança e precisão.

Obtenha o máximo do seu cobot

A UR Academy oferece uma série de tutoriais práticos, com exemplos de programação passo a passo, além de guias para resolução de problemas e instruções de reparo.

Configuração da Ferramenta

Configuração da Ferramenta

Aprenda a definir corretamente o ponto central da ferramenta (TCP) e a ajustar a carga útil e o centro de gravidade.

Planos de segurança

Planos de segurança

Descubra como criar e configurar planos de segurança. Eles podem impedir que o robô ultrapasse limites em modo normal ou reduzido; ou ainda acionar automaticamente o modo reduzido quando necessário.

Aprenda mais

Aprenda mais

Acesse a UR Academy e explore nosso catálogo completo de conteúdos, com tópicos e recursos para aprender os fundamentos da programação de um cobot UR.

Garanta o máximo de tempo de atividade

Garanta o máximo de tempo de atividade

Com os UR Care Services, você tem a tranquilidade de que o tempo de operação do seu cobot é sempre prioridade. Nosso compromisso com a excelência garante suporte 24/7, conectividade remota e atendimento de campo no local para reparos rápidos.

Solicite um orçamento

Basta preencher o formulário ao lado e nossa equipe entrará em contato com você.

O processo é simples:

  1. Preencha o formulário.
  2. Um especialista da UR em sua região entrará em contato para entender melhor suas necessidades. Se desejar, podemos organizar uma demonstração presencial gratuita.
  3. Você receberá uma solução personalizada e uma cotação sob medida para o seu negócio.
Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442