<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> Pular para o conteúdo principal
  • e-Series

UR3e-540

Carga útil de 3 kg com alcance de 540 mm, alimentado por controladores CB7.

O UR3e-540 continua sendo o braço mais leve e mais preciso da linha, agora combinado com o controlador CB7 e o pingente TP7 Core para desbloquear o PolyScope X. A rotação de pulso de ±360° continua adequada para aparafusamento, acabamento e trabalhos de montagem com tolerâncias rígidas.

Carga útil
3 kg (6,6 lbs)
Alcance
540 mm (19,7 in)
Velocidade TCP máxima
3 m/s
Peso
11,2 kg (24,7 lbs)

Rotação infinita do pulso 3 Exclusivo do UR3e, a rotação infinita da última junta do pulso permite processos contínuos, programação mais simples e maior tempo de atividade em aplicações de ciclo elevado.

  • Rotação de ±360 graus em todas as juntas, com rotação infinita na junta final do pulso
  • Movimento contínuo: rotação ininterrupta para aparafusamento, dosagem, polimento e outros processos baseados em fuso, sem paradas forçadas ou inversões
  • Maior tempo de atividade: elimina movimentos de desenrolamento e reinicialização, reduzindo interrupções de ciclo em produção repetitiva de alto volume
  • Programação mais simples: remove os limites de ângulo das juntas e reduz a complexidade do movimento, tornando os programas mais intuitivos e robustos
  • Maior durabilidade: evita a torção e o desgaste dos cabos, prolongando a vida útil dos pacotes de cabos e da ferramenta integrada na extremidade do braço

Projetado para aplicações de ciclo elevado baseadas em fuso, nas quais a rotação contínua elimina a necessidade de movimentos de desenrolamento e reinicialização.

Conector da ferramenta O conector de ferramenta M8 de 8 pinos integrado fornece energia, E/S e comunicação diretamente no flange, reduzindo o cabeamento, simplificando a integração e possibilitando efetuadores finais mais inteligentes.

  • Conector fêmea M8, 8 pinos
  • Flange da ferramenta conforme EN ISO 9409-1-50-4-M6
  • Alimentação de 12 V ou 24 V na ferramenta
  • 2 E/S digitais, configuráveis como sinking ou sourcing (NPN/PNP)
  • 2 entradas analógicas para sensores, ou 1 comunicação RS-485
  • Arquitetura pronta para segurança

Compatível com CB7 e TP7 Core Combina-se com o controlador CB7 e o pingente de ensino TP7 Core para desbloquear o PolyScope X, execução de programas mais rápida e conectividade expandida em relação à configuração básica da e-Series.

Entre em contato com a Universal Robots

Solicite um orçamento e fale com nossa equipe sobre como este cobot se encaixa na sua aplicação.