UR30
Cobot com carga útil maior, pegada compacta
O UR30 combina força e tamanho reduzido: levanta até 30 kg mantendo uma pegada compacta em ambientes colaborativos. Com alcance de 1.300 mm, ele atende máquinas maiores, paletiza produtos pesados e encara aplicações de parafusamento de alto torque sem dificuldades.

Força repensada
Agora o UR30 tem um ganho adicional de 5 kg em determinados movimentos, podendo atingir até 35 kg em situações específicas. Essa ampliação muda a forma de usar o robô e abre novas oportunidades para aumentar a produtividade e fortalecer o seu negócio.
A nova capacidade será disponibilizada no PolyScope 5.19.
Desempenho em um tamanho compacto
Baseado na mesma arquitetura do UR20, o robô colaborativo UR30 entrega força extraordinária em uma área compacta e controle de movimento preciso, garantindo o posicionamento exato mesmo com cargas maiores. Com capacidade para 30 kg e tolerância a torques elevados, ele é ideal tanto para parafusamento de alta precisão quanto para paletização e manuseio em máquinas com múltiplas garras.
Deixe o trabalho pesado com o cobot UR30
Evite lesões e acidentes causados pelo levantamento manual de peças pesadas. O UR30 garante o posicionamento correto dos paletes com velocidade e repetibilidade.
Tudo em uma única passada
Use várias garras nas rotinas de manutenção: remover componentes, limpar e instalar novos itens em um só ciclo — menos deslocamento e mais produtividade.
Precisão confiável
As juntas de alto torque e o sensor de força do cobot UR30 permitem apertos precisos e consistentes mesmo em locais de difícil acesso. O modo estável reduz paradas indesejadas sem comprometer a segurança.
Aplicações UR30
O UR30 pode ser usado em uma variedade de aplicações. Clique nas aplicações mais populares abaixo para saber mais.

Desempenho real de carga útil
Prepare sua operação para o futuro com um cobot que cresce junto com as suas necessidades. Se for preciso levantar peças mais pesadas além do alcance máximo, você não ficará limitado pela forma como o efetor final está montado. Mesmo que os objetos exijam mudanças na forma de manuseio, alterando o centro de gravidade, o UR30 acompanha essa adaptação com segurança e eficiência.

Segurança
Mais alcance, maior velocidade e capacidade de carga exigem máxima atenção à segurança, e isso sempre foi a nossa prioridade número um. Para desenvolver um robô verdadeiramente colaborativo, nossos engenheiros dedicaram incontáveis horas ao aprimoramento das funções de segurança. O resultado é um padrão de referência no mercado quando se trata de proteção em aplicações com robôs colaborativos industriais.
Desbloqueie todo o potencial da sua frota de cobots
Ao integrar seus robôs à nossa plataforma completa de conectividade, você garante mais produtividade, redução de paradas inesperadas e uma gestão de frota muito mais eficiente. Tudo isso de forma prática, direto do seu escritório, esteja onde estiver.
Projetado para impulsionar o seu trabalho
Nosso objetivo é tornar a automação industrial acessível para todos, em qualquer lugar. Além disso, queremos apoiar sua jornada de transformação do seu negócio, oferecendo uma interação segura e verdadeiramente colaborativa entre humanos e robôs.

Implantação rápida
Mesmo um operador sem experiência consegue desembalar o cobot, montá-lo e programar sua primeira tarefa simples em menos de uma hora.

Otimização de espaço
O design compacto dos nossos cobots permite automatizar tarefas em plantas de produção já existentes, aproveitando espaços reduzidos sem comprometer a eficiência.

Eficiência energética
Os cobots UR executam tarefas de forma autônoma, sem a necessidade de supervisão constante, e ainda consomem menos energia do que os robôs industriais tradicionais.

Colaborativo e seguro
Todos os cobots UR contam com recursos de segurança integrados, como detecção de força e de colisão. Isso permite que trabalhem lado a lado com os operadores sem a necessidade de barreiras físicas ou gaiolas, aumentando a produtividade e promovendo um ambiente de trabalho mais seguro.
Controle de movimento
O cobot UR30 ganhou novas melhorias de software que reduzem ao máximo o esforço mecânico do braço, graças à nova arquitetura das juntas.
Com isso, é possível aproveitar toda a faixa de velocidades e acelerações do cobot, mesmo ao levantar a carga máxima no limite do alcance, mantendo movimentos suaves e precisos em cada ciclo.
Obtenha o máximo do seu cobot
A UR Academy oferece uma série de tutoriais práticos, com exemplos de programação passo a passo, além de guias para resolução de problemas e instruções de reparo.

Configuração da Ferramenta
Aprenda a definir corretamente o ponto central da ferramenta (TCP) e a ajustar a carga útil e o centro de gravidade.

Planos de segurança
Descubra como criar e configurar planos de segurança. Eles podem impedir que o robô ultrapasse limites em modo normal ou reduzido; ou ainda acionar automaticamente o modo reduzido quando necessário.

Aprenda mais
Acesse a UR Academy e explore nosso catálogo completo de conteúdos, com tópicos e recursos para aprender os fundamentos da programação de um cobot UR.

Garanta o máximo de tempo de atividade
Com os UR Care Services, você tem a tranquilidade de que o tempo de operação do seu cobot é sempre prioridade. Nosso compromisso com a excelência garante suporte 24/7, conectividade remota e atendimento de campo no local para reparos rápidos.
Solicite um orçamento
Basta preencher o formulário ao lado e nossa equipe entrará em contato com você.
O processo é simples:
- Preencha o formulário.
- Um especialista da UR em sua região entrará em contato para entender melhor suas necessidades. Se desejar, podemos organizar uma demonstração presencial gratuita.
- Você receberá uma solução personalizada e uma cotação sob medida para o seu negócio.