UR3e

UR3e

Cobot compacto e ultraleve

O UR3e é o menor braço de robô colaborativo do nosso portfólio. Seu formato compacto permite automatizar processos em espaços reduzidos, como bancadas ou dentro de máquinas de produção.

Alcance 500 mm / 19.7 in
Carga útil 3 kg / 6.6 lbs
Pegada Ø 128 mm
Peso 11.2 kg / 24.7 lbs
Alcance 500 mm / 19.7 in
Carga útil 3 kg / 6.6 lbs
Pegada Ø 128 mm
Peso 11.2 kg / 24.7 lbs

Precisão nos mínimos detalhes

Por ser pequeno, o UR3e é a definição ideal de um robô industrial colaborativo. Projetado para otimizar a eficiência em áreas confinadas, ele oferece flexibilidade e precisão excepcionais. Pode ser montado sobre uma mesa para trabalhar lado a lado com os operadores ou integrado a uma estação independente para tarefas de coleta, montagem e posicionamento de peças.

Com pegada reduzida e design leve, o UR3e se encaixa facilmente em qualquer linha de produção, complementando o trabalho humano e maximizando a produtividade. Além disso, esse robô conta com recursos avançados de segurança que garantem uma colaboração segura entre pessoas e máquinas.

Aprimore suas operações, eleve a qualidade e fique à frente da concorrência com esta solução de automação compacta.

Aplicações práticas do robô colaborativo UR3e

O UR3e pode ser usado em uma variedade de aplicações. Clique nas aplicações mais populares abaixo para saber mais.

Desempenho real de carga útil

Desempenho real de carga útil

Prepare sua operação para o futuro com um cobot que cresce junto com as suas necessidades. Se for preciso levantar peças mais pesadas além do alcance máximo, você não ficará limitado pela forma como o efetor final está montado. Mesmo que os objetos exijam mudanças na forma de manuseio, alterando o centro de gravidade, o UR3e acompanha essa adaptação com segurança e eficiência.

Rotação infinita

Rotação infinita

Para atender aplicações com acionamento por parafuso, o UR3e tem uma junta rotativa na flange da ferramenta que permite rotação contínua (infinita). Isso facilita o acoplamento direto de ferramentas, por exemplo, de polimento, tornando a programação mais simples e a instalação muito mais rápida.

Desbloqueie todo o potencial da sua frota de cobot

Ao integrar seus robôs à nossa plataforma completa de conectividade, você garante mais produtividade, redução de paradas inesperadas e uma gestão de frota muito mais eficiente. Tudo isso de forma prática, direto do seu escritório, esteja onde estiver.

Projetado para impulsionar o seu trabalho

Nosso objetivo é tornar a automação industrial acessível para todos, em qualquer lugar. Além disso, queremos apoiar sua jornada de transformação do seu negócio, oferecendo uma interação segura e verdadeiramente colaborativa entre humanos e robôs.

Implantação rápida

Implantação rápida

Mesmo um operador sem experiência consegue desembalar o cobot, montá-lo e programar sua primeira tarefa simples em menos de uma hora.

Otimização de espaço

Otimização de espaço

O design compacto dos nossos cobots permite automatizar tarefas em plantas de produção já existentes, aproveitando espaços reduzidos sem comprometer a eficiência.

Eficiência energética

Eficiência energética

Os cobots UR executam tarefas de forma autônoma, sem a necessidade de supervisão constante, e ainda consomem menos energia do que os robôs industriais tradicionais.

Colaborativo e seguro

Colaborativo e seguro

Todos os cobots UR contam com recursos de segurança integrados, como detecção de força e de colisão. Isso permite que trabalhem lado a lado com os operadores sem a necessidade de barreiras físicas ou gaiolas, aumentando a produtividade e promovendo um ambiente de trabalho mais seguro.

Obtenha o máximo do seu cobot

A UR Academy oferece uma série de tutoriais práticos, com exemplos de programação passo a passo, além de guias para resolução de problemas e instruções de reparo.

Configuração da Ferramenta

Configuração da Ferramenta

Aprenda a definir corretamente o ponto central da ferramenta (TCP) e a ajustar a carga útil e o centro de gravidade.

Planos de segurança

Planos de segurança

Descubra como criar e configurar planos de segurança. Eles podem impedir que o robô ultrapasse limites em modo normal ou reduzido; ou ainda acionar automaticamente o modo reduzido quando necessário.

Aprenda mais

Aprenda mais

Acesse a UR Academy e explore nosso catálogo completo de conteúdos, com tópicos e recursos para aprender os fundamentos da programação de um cobot UR.

Garanta o máximo de tempo de atividade

Garanta o máximo de tempo de atividade

Com os UR Care Services, você tem a tranquilidade de que o tempo de operação do seu cobot é sempre prioridade. Nosso compromisso com a excelência garante suporte 24/7, conectividade remota e atendimento de campo no local para reparos rápidos.

Solicite um orçamento

Basta preencher o formulário ao lado e nossa equipe entrará em contato com você.

O processo é simples:

  1. Preencha o formulário.
  2. Um especialista da UR em sua região entrará em contato para entender melhor suas necessidades. Se desejar, podemos organizar uma demonstração presencial gratuita.
  3. Você receberá uma solução personalizada e uma cotação sob medida para o seu negócio.