UR20

UR20

Cobot de carga útil mais rápido e pesado

O UR20 atende a todos esses critérios, oferecendo o maior alcance de nossos cobots de carga pesada. Graças à sua pegada incrivelmente pequena, este robô industrial colaborativo permite automatizar mais aplicações onde objetos pesados precisam ser levantados a uma distância maior.

Alcance 1750 mm / 68.9 in
Carga útil 25 kg / 55.12 lbs
Pegada Ø 245 mm
Peso 64 kg / 141.1 lbs
Alcance 1750 mm / 68.9 in
Carga útil 25 kg / 55.12 lbs
Pegada Ø 245 mm
Peso 64 kg / 141.1 lbs
Aumento da carga útil para UR20

Mais Força. Mais Possibilidades.

Estamos introduzindo um aumento de +5 kg de carga útil e movimentos mais otimizados. Esta atualização aumenta a capacidade de elevação para 25 kg, introduz um controle mais preciso sobre processos de alta velocidade e cria oportunidades de colaboração adicionais na mesma área compacta.

Ao utilizar a posição de elevação superior, o aumento da carga útil para o UR20 permitirá mais soluções de produtividade sem a necessidade de cobots maiores ou adicionais.

O aumento da carga útil estará disponível com o lançamento do PolyScope 5.19.

Download agora

Escalar de acordo com as suas necessidades

Embora a carga útil e o alcance sejam certamente fatores importantes na escolha de um cobot, existem outros recursos que definem um cobot moderno: acessibilidade, consumo de espaço, opções de implantação, recursos de software e sustentabilidade. O UR20 atende a todos esses critérios, oferecendo o maior alcance e as capacidades de carga útil mais pesadas de todos os cobots UR.

O UR20 é construído para apoiá-lo em tarefas em que o levantamento de cargas pesadas por um longo alcance é um requisito básico. Em velocidades mais rápidas, a UR20 vem com controle de movimento superior para garantir movimentos suaves e precisos ao mesmo tempo.

Para apoiar a sua necessidade de automatizar processos no seu piso de trabalho existente, o UR20 tem um design leve e uma pequena pegada que pode ser instalada em quase qualquer lugar. Este cobot é versátil e permitirá que você automatize aplicações, desde o manuseio de materiais até a soldagem.

Possibilidades

O maior alcance permite o dimensionamento adicional da automação de cobot e ganhos de rendimento para aplicações mais exigentes e pesadas.

Produtividade

O UR20 é o nosso cobot mais rápido e permitirá que você aumente seu rendimento e acelere seus processos.

Controle de movimento

Aproveite toda a gama de velocidades e acelerações enquanto levanta a carga útil máxima ao seu alcance máximo.

Aplicações UR20

O UR20 pode ser usado em uma variedade de aplicações. Clique nos aplicativos mais populares abaixo para saber mais.

Desempenho real de carga útil

Desempenho real de carga útil

Prepare as suas instalações para o futuro com um cobot que lhe permite crescer com as suas tarefas. Ao precisar levantar objetos pesados acima da distância máxima, não se limite pela maneira como seu efetor final é montado. Se os objetos exigirem uma mudança de como estão sendo levantados, resultando em uma mudança no centro de gravidade, o UR20 o apoiará nessa mudança.

Segurança

Segurança

Com maior carga útil, maior velocidade e capacidades de alcance, a segurança do operador é sempre a nossa prioridade número um. Com o objetivo de construir um robô colaborativo, nossos engenheiros dedicaram horas ao desenvolvimento de nossas funções de segurança. O resultado de seu esforço foi a criação de padrões de segurança ao trabalhar com robôs industriais colaborativos hoje.

Desbloqueie todo o potencial da sua frota de cobot

Ao integrar os seus robôs com a nossa plataforma de conectividade abrangente, beneficiará de maior produtividade, tempo de inatividade minimizado e gestão eficiente da frota – tudo a partir da conveniência do seu escritório, onde quer que seja.

Projetado para melhorar o seu trabalho

Embora o nosso objetivo seja disponibilizar a automação para qualquer pessoa, em qualquer lugar, também pretendemos apoiar a sua jornada para revolucionar o seu negócio, permitindo uma interação humana-robô segura e colaborativa.

Implantação rápida

Implantação rápida

A experiência imediata para um operador não treinado desembalar o cobot, montá-lo e programar a primeira tarefa simples normalmente é menor que uma hora.

Economia de espaço

Economia de espaço

A pequena pegada do nosso cobot abre oportunidades para automatizar tarefas em instalações de fabricação existentes, onde o espaço é muitas vezes limitado e escasso.

Consumo de energia

Consumo de energia

A automação de tarefas oferece a possibilidade de executar tarefas de forma autônoma, sem monitoramento constante de seus funcionários. Além disso, os cobots UR usam menos eletricidade do que os robôs industriais tradicionais.

Colaborativo e seguro

Colaborativo e seguro

Todos os cobots UR vêm com recursos de segurança integrados, incluindo tecnologia de detecção de força e detecção de colisão. Esses recursos permitem que nossos cobots trabalhem ao seu lado sem a necessidade de barreiras de segurança ou gaiolas, aumentando a produtividade e promovendo um ambiente de trabalho seguro.

Controle de movimento

O UR20 recebeu melhorias de software para reduzir ao mínimo a tensão na mecânica do braço e a nova arquitetura de juntas. Aproveite a faixa de velocidade total e as acelerações dos cobots, apesar de levantar a carga útil máxima no alcance máximo.

Obtenha o máximo do seu cobot

A UR Academy oferece uma série de exemplos de programação passo a passo e tutoriais para resolução de problemas e tarefas de reparação.

Configuração da Ferramenta

Configuração da Ferramenta

Saiba como definir o ponto central da ferramenta (TCP) e como ajustar a carga útil e o centro de gravidade corretamente.

Planos de segurança

Planos de segurança

Aprenda a criar e configurar planos de segurança. Um plano de segurança pode impedir que o robô se mova além dele no modo normal, no modo reduzido ou em ambos; ou pode acionar o modo reduzido.

Aprenda mais

Aprenda mais

Visite a UR Academy e navegue por todo o nosso catálogo de tópicos e recursos populares disponíveis para aprender os fundamentos da programação de um cobot da UR.

Garanta o máximo de tempo de atividade

Garanta o máximo de tempo de atividade

Com os UR Care Services, pode ter a certeza de que o seu tempo de atividade é a nossa prioridade. O nosso compromisso com a excelência garante o máximo de tempo de atividade através de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectividade remota e serviço de campo no local para reparações rápidas de avaria/reparação.

Solicite um orçamento

Preencha o formulário e entraremos em contato com você.

O processo é simples:

Preencha o formulário.

Um membro da equipe da UR em sua região entrará em contato com você para discutir suas necessidades mais detalhadamente. Uma demonstração presencial e gratuita também pode ser organizada.

Forneceremos uma solução e uma cotação que melhor se adapte às suas necessidades de negócio.