UR18

UR18

O cobot compacto para serviços pesados

O robô colaborativo UR18 une força e agilidade: suporta efetores finais maiores e cargas úteis mais pesadas, mas continua leve o bastante para ser facilmente instalado na maioria dos sistemas de pórtico padrão. Com 950 mm de alcance e velocidades de até 4 m/s, é ideal para aplicações de pick-and-place onde reduzir o tempo de ciclo faz toda a diferença.

Alcance 950 mm / 37.4 in
Carga útil 18 kg / 39.7 lbs
Pegada Ø 204 mm
Peso 39.2 kg / 86.42 lbs
Alcance 950 mm / 37.4 in
Carga útil 18 kg / 39.7 lbs
Pegada Ø 204 mm
Peso 39.2 kg / 86.42 lbs

Potência e eficiência na medida certa

Projetado para entregar desempenho sem concessões, o cobot UR18 é a solução para fabricantes que precisam acelerar a produção. Ao contrário de robôs que obrigam a escolher entre capacidade de carga e rapidez, o UR18 oferece ambas. Seu design robusto permite usar efetores maiores sem perder velocidade, enquanto a construção leve minimiza a necessidade de alterações caras na infraestrutura.

Com alcance de 950 mm e movimentação de até 4 m/s, o UR18 foi pensado para operações de alto rendimento, com ciclos mais curtos, mais produtividade e maior aproveitamento do espaço. Para quem busca melhorar eficiência e reduzir custos, ele se paga rápido em performance e flexibilidade.

Aplicações práticas do robô colaborativo UR18

O UR18 pode ser usado em uma variedade de aplicações. Clique nas aplicações mais populares abaixo para saber mais.

Desempenho real de carga útil

Desempenho real de carga útil

Prepare sua operação para o futuro com um cobot que cresce junto com as suas necessidades. Se for preciso levantar peças mais pesadas além do alcance máximo, você não ficará limitado pela forma como o efetor final está montado. Mesmo que os objetos exijam mudanças na forma de manuseio, alterando o centro de gravidade, o UR18 acompanha essa adaptação com segurança e eficiência.

Segurança

Segurança

Mais alcance, maior velocidade e capacidade de carga exigem máxima atenção à segurança, e isso sempre foi a nossa prioridade número um. Para desenvolver um robô verdadeiramente colaborativo, nossos engenheiros dedicaram incontáveis horas ao aprimoramento das funções de segurança. O resultado é um padrão de referência no mercado quando se trata de proteção em aplicações com robôs colaborativos industriais.

Desbloqueie todo o potencial da sua frota de cobot

Ao integrar seus robôs à nossa plataforma completa de conectividade, você garante mais produtividade, redução de paradas inesperadas e uma gestão de frota muito mais eficiente. Tudo isso de forma prática, direto do seu escritório, esteja onde estiver.

Projetado para impulsionar o seu trabalho

Nosso objetivo é tornar a automação industrial acessível para todos, em qualquer lugar. Além disso, queremos apoiar sua jornada de transformação do seu negócio, oferecendo uma interação segura e verdadeiramente colaborativa entre humanos e robôs.

Implantação rápida

Implantação rápida

Mesmo um operador sem experiência consegue desembalar o cobot, montá-lo e programar sua primeira tarefa simples em menos de uma hora.

Otimização de espaço

Otimização de espaço

O design compacto dos nossos cobots permite automatizar tarefas em plantas de produção já existentes, aproveitando espaços reduzidos sem comprometer a eficiência.

Eficiência energética

Eficiência energética

Os cobots UR executam tarefas de forma autônoma, sem a necessidade de supervisão constante, e ainda consomem menos energia do que os robôs industriais tradicionais.

Colaborativo e seguro

Colaborativo e seguro

Todos os cobots UR contam com recursos de segurança integrados, como detecção de força e de colisão. Isso permite que trabalhem lado a lado com os operadores sem a necessidade de barreiras físicas ou gaiolas, aumentando a produtividade e promovendo um ambiente de trabalho mais seguro.

Obtenha o máximo do seu cobot

A UR Academy oferece uma série de tutoriais práticos, com exemplos de programação passo a passo, além de guias para resolução de problemas e instruções de reparo.

Configuração da Ferramenta

Configuração da Ferramenta

Aprenda a definir corretamente o ponto central da ferramenta (TCP) e a ajustar a carga útil e o centro de gravidade.

Planos de segurança

Planos de segurança

Descubra como criar e configurar planos de segurança. Eles podem impedir que o robô ultrapasse limites em modo normal ou reduzido; ou ainda acionar automaticamente o modo reduzido quando necessário.

Aprenda mais

Aprenda mais

Acesse a UR Academy e explore nosso catálogo completo de conteúdos, com tópicos e recursos para aprender os fundamentos da programação de um cobot UR.

Garanta o máximo tempo de atividade

Garanta o máximo tempo de atividade

Com os UR Care Services, você tem a tranquilidade de que o tempo de operação do seu cobot é sempre prioridade. Nosso compromisso com a excelência garante suporte 24/7, conectividade remota e atendimento de campo no local para reparos rápidos.

Solicite um orçamento

Basta preencher o formulário ao lado e nossa equipe entrará em contato com você.

O processo é simples:

  1. Preencha o formulário.
  2. Um especialista da UR em sua região entrará em contato para entender melhor suas necessidades. Se desejar, podemos organizar uma demonstração presencial gratuita.
  3. Você receberá uma solução personalizada e uma cotação sob medida para o seu negócio.
Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442