O UR16e é o nosso menor robô industrial colaborativo para serviços pesados. Quando o espaço é limitado, mas precisa de manusear peças ou objetos grandes e pesados, o UR16e é a escolha perfeita.
Nem todo trabalho requer levantar objetos pesados longe ou tem espaço para um grande sistema robótico. O UR16e permitirá que você execute tarefas pesadas, como manutenção de máquinas, manuseio de materiais ou embalagem, enquanto se encaixa em espaços de trabalho menores. Os objetos podem ser movidos rapidamente com movimentos suaves graças ao Controle de Movimento Avançado.
O UR16e também vem com um conjunto de tecnologias incorporadas, garantindo segurança ao trabalhar com um robô industrial colaborativo.
Levante objetos pesados em áreas onde o espaço é mínimo. A combinação de carga útil pesada, mas alcance compacto, permite que o UR16e automatize aplicações mais pesadas em ambientes apertados.
Aumente o tempo de atividade e a produtividade, eliminando erros ao introduzir procedimentos automatizados e padronizados.
Aproveite toda a gama de velocidades e acelerações enquanto levanta a carga útil máxima ao seu alcance máximo.
O UR16e pode ser usado em uma variedade de aplicações. Clique nos aplicativos mais populares abaixo para saber mais.

Prepare as suas instalações para o futuro com um cobot que lhe permite crescer com as suas tarefas. Ao precisar levantar objetos pesados acima da distância máxima, não se limite pela maneira como seu efetor final é montado. Se os objetos exigirem uma mudança de como estão sendo levantados, resultando em uma mudança no centro de gravidade, o UR16e o apoiará nessa mudança.

Como todo cobot feito pela Universal Robots, o UR16e vem com recursos de segurança integrados, incluindo tecnologia de detecção de força e detecção de colisão. Esses recursos permitem que o robô trabalhe ao lado de humanos sem a necessidade de barreiras de segurança ou gaiolas, aumentando a produtividade e promovendo um ambiente de trabalho seguro.
Ao integrar os seus robôs com a nossa plataforma de conectividade abrangente, beneficiará de maior produtividade, tempo de inatividade minimizado e gestão eficiente da frota – tudo a partir da conveniência do seu escritório, onde quer que seja.
Embora o nosso objetivo seja disponibilizar a automação para qualquer pessoa, em qualquer lugar, também pretendemos apoiar a sua jornada para revolucionar o seu negócio, permitindo uma interação humana-robô segura e colaborativa.

A experiência imediata para um operador não treinado desembalar o cobot, montá-lo e programar a primeira tarefa simples normalmente é menor que uma hora.

A pequena pegada do nosso cobot abre oportunidades para automatizar tarefas em instalações de fabricação existentes, onde o espaço é muitas vezes limitado e escasso.

A automação de tarefas oferece a possibilidade de executar tarefas de forma autônoma, sem monitoramento constante de seus funcionários. Além disso, os cobots UR usam menos eletricidade do que os robôs industriais tradicionais.

Todos os cobots UR vêm com recursos de segurança integrados, incluindo tecnologia de detecção de força e detecção de colisão. Esses recursos permitem que nossos cobots trabalhem ao seu lado sem a necessidade de barreiras de segurança ou gaiolas, aumentando a produtividade e promovendo um ambiente de trabalho seguro.
A UR Academy oferece uma série de exemplos de programação passo a passo e tutoriais para resolução de problemas e tarefas de reparação.

Saiba como definir o ponto central da ferramenta (TCP) e como ajustar a carga útil e o centro de gravidade corretamente.

Aprenda a criar e configurar planos de segurança. Um plano de segurança pode impedir que o robô se mova além dele no modo normal, no modo reduzido ou em ambos; ou pode acionar o modo reduzido.

Visite a UR Academy e navegue por todo o nosso catálogo de tópicos e recursos populares disponíveis para aprender os fundamentos da programação de um cobot da UR.

Com os UR Care Services, pode ter a certeza de que o seu tempo de atividade é a nossa prioridade. O nosso compromisso com a excelência garante o máximo de tempo de atividade através de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectividade remota e serviço de campo no local para reparações rápidas de avaria/reparação.
Preparamos uma lista de perguntas frequentes sobre o UR16e que você pode encontrar na nossa página de Perguntas Frequentes.
Preencha o formulário e entraremos em contato com você.
O processo é simples:
Preencha o formulário.
Um membro da equipe da UR em sua região entrará em contato com você para discutir suas necessidades mais detalhadamente. Uma demonstração presencial e gratuita também pode ser organizada.
Forneceremos uma solução e uma cotação que melhor se adapte às suas necessidades de negócio.