UR12e

UR12e

Cobot de alta versatilidade, no tamanho certo

O UR12e é o nosso cobot industrial de médio porte, que combina longo alcance com alta capacidade de carga. Esse robô colaborativo se integra facilmente a diferentes tipos de operação e abre caminho para inúmeras possibilidades de automação. É a evolução direta do nosso consagrado UR10e.

Carga útil 12.5 kg / 27.55 lbs
Alcance 1300 mm / 51.2 in
Pegada Ø 190 mm / 7.48 in
Peso 33,5 kg / 73.9 lbs
Carga útil 12.5 kg / 27.55 lbs
Alcance 1300 mm / 51.2 in
Pegada Ø 190 mm / 7.48 in
Peso 33,5 kg / 73.9 lbs

Seu negócio, do seu jeito

Na prática, automatizar tarefas repetitivas nunca foi o grande obstáculo. O verdadeiro desafio sempre foi encontrar uma ferramenta versátil o bastante para acompanhar o ritmo e as mudanças do futuro da produção.

O UR12e, nosso cobot mais popular no mundo, já ajuda empresas de diversos setores a automatizar tarefas como paletização, operação de máquinas e soldagem. Mas ele também dá vida a soluções extremamente criativas, desde sistemas de coleta de plástico em rios até aplicações em vidro e abastecimento de veículos.

Com excelente combinação de carga útil e alcance, além do ecossistema UR+ de componentes e kits, o cobot UR12e permite automatizar uma grande variedade de processos. E, por ser fácil de reprogramar e reposicionar, oferece a flexibilidade necessária para mudar a configuração sempre que o negócio pedir.

Produtividade

Aumente o tempo de operação e reduza falhas ao incorporar processos automatizados e padronizados ao seu fluxo de trabalho.

Agilidade

Desenvolva novas soluções, reaproveite programas para tarefas repetidas e mova o cobot entre diferentes etapas do processo sempre que precisar.

Apoio ao funcionário

Permita que sua equipe foque no que realmente importa, e deixe as atividades repetitivas, cansativas ou menos estratégicas para o cobot.

Aplicações práticas do robô colaborativo UR12e

O UR12e pode ser usado em uma variedade de aplicações. Clique nas aplicações mais populares abaixo para saber mais.

Desempenho real de carga útil

Desempenho real de carga útil

Prepare sua operação para o futuro com um cobot que cresce junto com as suas necessidades. Se for preciso levantar peças mais pesadas além do alcance máximo, você não ficará limitado pela forma como o efetor final está montado. Mesmo que os objetos exijam mudanças na forma de manuseio, alterando o centro de gravidade, o UR12e acompanha essa adaptação com segurança e eficiência.

Projeto para cargas úteis mais altas
As luzes se apagam, o trabalho continua

As luzes se apagam, o trabalho continua

A automação permite que tarefas sigam acontecendo de forma autônoma, sem depender de supervisão constante da equipe. E os cobots da UR ainda consomem menos energia do que robôs industriais tradicionais.

Enquanto o UR12e consegue levantar 12,5 kg (27,5 lbs), ele utiliza em média apenas 350 Watts, praticamente o mesmo consumo de um liquidificador doméstico. Assim, você aumenta sua eficiência produtiva sem elevar o gasto energético.

Desbloqueie todo o potencial da sua frota de cobot

Ao integrar seus robôs à nossa plataforma completa de conectividade, você garante mais produtividade, redução de paradas inesperadas e uma gestão de frota muito mais eficiente. Tudo isso de forma prática, direto do seu escritório, esteja onde estiver.

Projetado para impulsionar o seu trabalho

Nosso objetivo é tornar a automação industrial acessível para todos, em qualquer lugar. Além disso, queremos apoiar sua jornada de transformação do seu negócio, oferecendo uma interação segura e verdadeiramente colaborativa entre humanos e robôs.

Implantação rápida

Implantação rápida

Mesmo um operador sem experiência consegue desembalar o cobot, montá-lo e programar sua primeira tarefa simples em menos de uma hora.

Otimização de espaço

Otimização de espaço

O design compacto dos nossos cobots permite automatizar tarefas em plantas de produção já existentes, aproveitando espaços reduzidos sem comprometer a eficiência.

Eficiência energética

Eficiência energética

Os cobots UR executam tarefas de forma autônoma, sem a necessidade de supervisão constante, e ainda consomem menos energia do que os robôs industriais tradicionais.

Colaborativo e seguro

Colaborativo e seguro

Todos os cobots UR contam com recursos de segurança integrados, como detecção de força e de colisão. Isso permite que trabalhem lado a lado com os operadores sem a necessidade de barreiras físicas ou gaiolas, aumentando a produtividade e promovendo um ambiente de trabalho mais seguro.

Controle de movimento

Para aplicações como dispensação, soldagem e carregamento de máquinas, movimentos suaves fazem toda a diferença. Pensando nisso, nossos algoritmos de controle de movimento foram projetados para reduzir o desgaste das articulações, aumentar a vida útil do equipamento e diminuir a necessidade de manutenção, permitindo que o cobot opere em altas velocidades com precisão e estabilidade.

Obtenha o máximo do seu cobot

A UR Academy oferece uma série de tutoriais práticos, com exemplos de programação passo a passo, além de guias para resolução de problemas e instruções de reparo.

Configuração da Ferramenta

Configuração da Ferramenta

Aprenda a definir corretamente o ponto central da ferramenta (TCP) e a ajustar a carga útil e o centro de gravidade.

Planos de segurança

Planos de segurança

Descubra como criar e configurar planos de segurança. Eles podem impedir que o robô ultrapasse limites em modo normal ou reduzido; ou ainda acionar automaticamente o modo reduzido quando necessário.

Aprenda mais

Aprenda mais

Acesse a UR Academy e explore nosso catálogo completo de conteúdos, com tópicos e recursos para aprender os fundamentos da programação de um cobot UR.

Garanta o máximo de tempo de atividade

Garanta o máximo de tempo de atividade

Com os UR Care Services, você tem a tranquilidade de que o tempo de operação do seu cobot é sempre prioridade. Nosso compromisso com a excelência garante suporte 24/7, conectividade remota e atendimento de campo no local para reparos rápidos.

Solicite um orçamento

Basta preencher o formulário ao lado e nossa equipe entrará em contato com você.

O processo é simples:

  1. Preencha o formulário.
  2. Um especialista da UR em sua região entrará em contato para entender melhor suas necessidades. Se desejar, podemos organizar uma demonstração presencial gratuita.
  3. Você receberá uma solução personalizada e uma cotação sob medida para o seu negócio.
Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442