Explore the entire e-Series family, engineered for high-precision tasks and lightweight portability.




Os robôs colaborativos (cobots) da e-Series foram desenvolvidos para se encaixar em diferentes realidades de produção, trazendo flexibilidade para uma ampla variedade de aplicações.
Com a e-Series, sua operação conta com automação colaborativa confiável em diversos tipos de ambiente, mantendo o padrão de qualidade que é marca registrada da Universal Robots.

Os cobots da e-Series já foram instalados dezenas de milhares de vezes no mundo todo, ajudando empresas a automatizar etapas do processo com mais eficiência. Com um histórico sólido de confiabilidade e bom desempenho, a e-Series segue apoiando negócios que querem ganhar ritmo na operação e aumentar a produtividade.

A linha de cobots e-series traz recursos como autocalibração, possibilidade de instalação em diferentes posições (omni-mount) e juntas que podem ser substituídas em campo, para manter o equipamento rodando por mais tempo. Pensada para as exigências da indústria atual, a e-Series entrega performance consistente com o mínimo de paradas.

A e-Series está disponível com diferentes capacidades de carga e alcances e tem um dos menores formatos da categoria, ajudando a aproveitar melhor a área de trabalho. Na prática, isso facilita a integração mesmo em espaços reduzidos e permite mudar o robô de tarefa com mais rapidez quando a demanda do dia a dia muda.

Milhares de empresas confiam em robôs colaborativos para: