<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal

Controladores

O sistema de controle que impulsiona o movimento, a segurança e a comunicação em todos os robôs UR. Projetados para a automação industrial, os controladores UR oferecem a funcionalidade necessária para implantar, operar e escalar aplicações robóticas em ambientes de produção.
Universal Robots CB7 Core controller

Uma plataforma. Duas configurações.

O mesmo controlador CB7 está disponível em um gabinete totalmente fechado com classificação IP54 (ideal para instalações fixas padrão) ou em um design compacto sem gabinete, para integradores que incorporam o robô em uma solução de automação maior, oferecendo aos fabricantes flexibilidade sem alterar o sistema de controle subjacente.

Ambas as configurações do CB7 oferecem controle de movimento e coordenação do sistema, arquitetura de segurança integrada, comunicação industrial e E/S, e controle unificado por meio da nossa plataforma de software PolyScope.

Descrição da imagem

Principais funcionalidades

Projetados para a automação industrial, os controladores UR oferecem a funcionalidade necessária para implantar, operar e escalar aplicações robóticas em ambientes de produção.

Descrição da imagem

CB7 Core

O controlador CB7 Core oferece um invólucro compacto, pronto para manutenção, com classificação IP54, e proporciona um processamento 40% mais rápido. Com conectores aprimorados e cabos mais longos, ele oferece maior tempo de atividade em comparação com gerações anteriores de controladores. Três portas Ethernet de 1 Gb e 16 DI/DO configuráveis, que podem ser atribuídas como E/S de segurança, simplificam a arquitetura do sistema sem a necessidade de hardware externo. Certificado UL1740 e EMC. Com tecnologia PolyScope X.

Descrição da imagem

CB7 Core Compact

O controlador CB7 Core Compact oferece as mesmas capacidades robustas de controle do CB7 Core, em um formato reduzido e sem gabinete, desenvolvido para construções de máquinas alimentadas por CA, integrando-se diretamente a gabinetes de célula de trabalho ou máquinas personalizadas. Certificado UL1740 e EMC. Com tecnologia PolyScope X.

Entre em contato conosco

Milhares de empresas já contam com robôs colaborativos para:

  • Aumentar a produtividade
  • Adaptar-se às mudanças na demanda
  • Melhorar o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Lidar com a escassez de mão de obra

Conte para nós o desafio da sua produção e nosso time indica as aplicações mais adequadas ao seu caso.