g-Series
CB7 Core Compact
Controlador sem gabinete para alimentação CA
O CB7 Core Compact oferece as mesmas capacidades robustas de controle do CB7 Core, em um formato reduzido desenvolvido para fabricantes de máquinas, integrando-se diretamente a gabinetes de célula de trabalho ou máquinas personalizadas. Três portas Ethernet de 1 Gb e 16 E/S digitais configuráveis, incluindo E/S de segurança, oferecem conectividade flexível sem hardware externo. Certificado EMC. Com tecnologia PolyScope X.
Processador 40% mais rápido Um processador 40% mais rápido em comparação com o CB5.6 melhora a execução de programas e a capacidade de resposta da comunicação. Três portas Ethernet de 1 Gb, E/S digitais e analógicas configuráveis, e uma fonte de alimentação de 24 V CC 4 A oferecem suporte à integração flexível de sensores e dispositivos sem infraestrutura adicional.
Conectividade Ethernet e USB expandida Três portas Ethernet de 1 Gb permitem a comunicação multirrede com CLPs, IHMs, MES e sistemas de visão. As portas USB Tipo A e Tipo C permitem a conexão direta de periféricos, armazenamento e acessórios. Interfaces de E/S e comunicação configuráveis oferecem suporte a arquiteturas de sistema flexíveis.
Comunicação industrial Suporta comunicações Modus, adaptador Ethernet/IP, PROFINET e OPC UA.
Dimensões | 387 x 158 x 201 mm |
|---|---|
Peso | 8.5 kg (18.7 lbs) |
Classificação IP | IP20 |
Rede | 3x Ethernet de 1 Gb - comunicação direta com CLPs, IHMs, MES, sistemas de visão |
USB |
|
E/S | 16 E/S digitais configuráveis, 4 E/S analógicas, 4 entradas digitais de quadratura |
Fonte de alimentação | 24 V DC, 4A |
Opções de cabo | 6m, 12m |
Conformidade | Certificado pela TÜV conforme UL1740 e EMC |