<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Bỏ qua đến nội dung chính

Giới thiệu nền tảng Universal Robots Gen 7

Gen 7 là nền tảng robot cộng tác công nghiệp hợp nhất, bao gồm mặt bích đầu công cụ (tool flange), Smart Panel, bộ điều khiển, tay dạy học và PolyScope X. Nền tảng này được thiết kế để tích hợp các thiết bị EOAT tiên tiến, hệ thống camera, AI vật lý (Physical AI) và mạng công nghiệp hiện đại với ít linh kiện hơn, giảm dây cáp và giảm rủi ro triển khai.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm và hơn 100.000 robot đã được bán ra, khách hàng liên tục đánh giá cao trải nghiệm dễ lập trình và dễ triển khai của UR, đây cũng là lý do hàng đầu khiến họ lựa chọn Universal Robots.

Robot tiên tiến nhất trong phân khúc của mình

  • Connect without complexity – Mở rộng khả năng tích hợp EOAT và camera mà không làm tăng độ phức tạp. Các cổng Ethernet, nguồn công suất cao và I/O có thể cấu hình được tích hợp trực tiếp tại mặt bích đầu công cụ giúp giảm nhu cầu sử dụng dây cáp và bộ dress kit.
  • Work intuitively – Dạy và triển khai robot nhanh hơn so với robot công nghiệp truyền thống nhờ trải nghiệm người dùng trực quan mà khách hàng đánh giá là dễ lập trình và dễ triển khai.
  • Reduce risk – Triển khai kiến trúc mạng hiện đại (managed switch behavior) cùng nền tảng an toàn và bảo mật mạng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu mở rộng ở quy mô toàn nhà máy.

Được thiết kế cho AI. Dẫn đầu cuộc cách mạng mới.

  • Put AI to work – Đơn giản hóa việc tích hợp camera và các thiết bị gắp thông minh, đồng thời triển khai điều khiển IPC bên ngoài một cách an toàn và đáng tin cậy thông qua ROS2.
  • Be at the forefront – Giảm thiểu rủi ro khi triển khai AI trong vận hành sản xuất và luôn cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực AI từ các đối tác chiến lược đã được kiểm chứng trong tự động hóa và Physical AI.
  • Scale AI confidently – Kết nối camera ở đầu cánh tay robot và các hệ thống xử lý AI bên ngoài một cách gọn gàng, đồng thời tách biệt dữ liệu của cell sản xuất với lưu lượng CNTT/OT quan trọng nhờ kiến trúc truyền thông hiện đại và các giao diện có thể cấu hình.

Tiên tiến. Nhưng không phức tạp.

  • Deploy efficiently – Đẩy nhanh quá trình triển khai, giảm rủi ro thực hiện dự án và dễ dàng tìm kiếm các công nghệ tương thích với robot nhẹ, hệ sinh thái đối tác UR+ đã được chứng nhận, chức năng chạm để dạy robot (Touch-to-Teach) và joystick ảo.
  • Integrate effectively – Đảm bảo khả năng truyền thông sẵn sàng cho môi trường nhà máy với cấu trúc mạng được phân tách rõ ràng, đồng thời xây dựng các cell sản xuất an toàn với 3 cổng 1GbE, các giao thức công nghiệp và bộ điều khiển an toàn tích hợp sẵn.
  • Adopt new tech faster – Lập trình theo cách bạn muốn, từ giao diện đồ họa đến các phương pháp lập trình và điều khiển nâng cao. Tận dụng nền tảng mở, công cụ hiện đại cùng nhiều tính năng hỗ trợ an toàn và bảo mật.

Dòng robot g-Series

Robot cộng tác công nghiệp thế hệ thứ 7 với khả năng kết nối và tích hợp ngay tại đầu công cụ. Mạnh mẽ cho công nghiệp. Linh hoạt trong ứng dụng. Sẵn sàng cho AI.

Các tính năng nổi bật của g-Series

Các tính năng nổi bật của g-Series

  • Tích hợp trực tiếp cảm biến, hệ thống thị giác máy và các EOAT công suất cao.
  • Loại bỏ hệ thống dây cáp bên ngoài giữa đầu công cụ và bộ điều khiển.
  • Đơn giản hóa quá trình lắp đặt với hai người, đồng thời giảm nhu cầu hạ tầng bổ sung.

  • Được phát triển dựa trên kiến trúc khớp nối đã được kiểm chứng của UR
  • Thiết kế khớp kín hoàn toàn giúp nâng cao độ tin cậy trong vận hành dài hạn
  • Chuẩn bảo vệ IP65 chống bụi và chống nước, phù hợp với môi trường cần vệ sinh bằng nước (washdown)

  • Tốc độ TCP (Tool Center Point) lên đến 5 m/s
  • Tầm với lên đến 1.750 mm cho các ứng dụng có không gian làm việc lớn
  • Dải tải trọng từ 10–18 kg trên các dòng UR10g, UR17g và UR18g

  • Nguồn cấp 24/48 V tại mặt bích đầu công cụ (5 A đỉnh, 3 A liên tục)
  • Kết nối Ethernet 1 Gb dành cho camera và cảm biến
  • Cổng M8 I/O hỗ trợ Digital I/O, Analog Input và RS-485

  • Nút Freedrive 2PE tuân thủ tiêu chuẩn ISO 10218-1:2025
  • 3 nút điều khiển có thể cấu hình với tính năng Smart Skills của PolyScope X
  • Thiết kế tháo rời giúp bảo vệ bảng điều khiển trong các ứng dụng hàn hoặc gia công cơ khí

  • Hiển thị tức thời trạng thái của cell sản xuất trên toàn bộ khu vực nhà máy
  • Có thể tùy chỉnh để phản ánh trạng thái vận hành của hệ thống
  • Hoạt động kết hợp với giao diện điều khiển trực quan của PolyScope X
CB7 core controller as part of Universal Robots Gen 7 robotics platform for physical AI.

CB7 Core controller

CB7 Core là bộ điều khiển đầu tiên thuộc dòng bộ điều khiển CB7 thế hệ mới và là trung tâm của nền tảng Gen 7. Được thiết kế nhằm nâng cao năng lực xử lý, mở rộng khả năng kết nối và tăng độ tin cậy, CB7 Core đồng thời giúp giảm 20% kích thước tổng thể, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tích hợp hệ thống và bảo trì.

  • CB7 Core: 3 cổng 1 GbE, 16 DI/DO có thể cấu hình, bộ nguồn 24 VDC 4 A
  • Chuẩn bảo vệ IP54, cáp kết nối có thể thay thế tại hiện trường
TP7 teach pendant as part of the Universal Robots Gen 7 robotics platform for physical AI.

TP7 Core teach pendant

TP7 Core là giao diện vận hành chính của nền tảng Gen 7, được thiết kế để giúp việc lập trình và vận hành robot trở nên nhanh hơn, dễ dàng hơn và trực quan hơn. Với màn hình cảm ứng nhạy, joystick ảo tích hợp và trải nghiệm người dùng được tối ưu hóa, TP7 Core giúp người dùng tự tin chuyển từ giai đoạn thiết lập sang sản xuất.

  • Giao diện màn hình cảm ứng phản hồi nhanh
  • Tích hợp joystick ảo
  • Đơn giản hóa việc lập trình và vận hành
  • Trải nghiệm người dùng được tối ưu với PolyScope X
The SP7 smart panel is part of the Universal Robots Gen 7 robotics platform for physical AI.

SP7 Smart Panel

SP7 Smart Panel là giao diện vận hành mới được thiết kế để đưa khả năng điều khiển robot đến gần hơn với ứng dụng thực tế. Được lắp trực tiếp tại đầu công cụ, SP7 cho phép người dùng điều khiển robot bằng hai tay một cách trực quan, đồng thời cung cấp khả năng truy cập nhanh đến các chức năng quan trọng, giúp đơn giản hóa việc thiết lập, vận hành và thực thi tác vụ.

  • Lắp đặt trực tiếp tại đầu công cụ
  • Điều khiển robot hai tay trực quan
  • Truy cập thuận tiện đến các chức năng chính
  • Tăng tính linh hoạt và dễ sử dụng
Placeholder

Được vận hành bởi PolyScope X

Gen 7 vận hành trên nền tảng PolyScope X, một nền tảng phần mềm phân tán thống nhất giúp kết nối phần cứng, phần mềm và hệ sinh thái ứng dụng trong cùng một môi trường.

Đây là môi trường vận hành cho toàn bộ nền tảng Gen 7, cung cấp API mở và bộ công cụ SDK cho phép phát triển và triển khai các ứng dụng AI một cách tự nhiên trên hệ thống. Đồng thời, PolyScope X còn hỗ trợ các chương trình logic tích hợp sẵn để điều phối quy trình sản xuất mà không cần PLC bên ngoài.

UR+ ecosystem placeholder.

Tương thích hoàn toàn với hệ sinh thái UR+

Gen 7 tương thích hoàn toàn với hệ sinh thái UR+.Mở rộng tự động hóa với các công cụ AI, thiết bị ngoại vi, phần mềm và các giải pháp hoàn chỉnh đã được chứng nhận, tất cả đều được thiết kế để hoạt động ngay với dòng robot g-Series mà không cần tinh chỉnh phức tạp.

Sẵn sàng tự động hóa với sự tự tin?

Trao đổi với chuyên gia UR ngay hôm nay
Nhận tư vấn ứng dụng miễn phí
Khám phá giải pháp phù hợp cho nhà máy của bạn