<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Bỏ qua đến nội dung chính

Need more info? Go to Universal Robots

Tự động hóa đóng gói – theo tốc độ của doanh nghiệp bạn

Thiếu hụt lao động tay nghề cao? Áp lực phải nhanh chóng tăng thông lượng và cắt giảm chi phí? Bạn không hề đơn độc. Nhiều nhà sản xuất trong ngành FnB (Food & Beverage) và FMCG đang tự động hóa các công đoạn cuối dây chuyền (end-of-line) để duy trì khả năng cạnh tranh. Điểm khác biệt nằm ở chỗ: với Universal Robots, việc triển khai chỉ mất vài ngày, chứ không phải vài tháng. Và ROI có thể đạt được chỉ trong ít nhất 12 tháng.

Tối ưu hóa mọi công đoạn End-of-line

Dù là xếp pallet (palletizing), đóng thùng (case packing) hay dán nhãn (labeling) — hãy hình dung việc tự động hóa các công đoạn cuối dây chuyền của bạn chỉ trong vài ngày, không làm gián đoạn vận hành, đồng thời mang lại hiệu quả cải thiện tức thì.

Với các robot cộng tác (cobot) linh hoạt của chúng tôi, điều đó hoàn toàn khả thi. Cobots có thể xử lý ngay cả những tác vụ khó nhất một cách ổn định và đáng tin cậy. Điều này giúp bạn giải phóng nhân sự cho các công việc có giá trị cao hơn, đồng thời duy trì dây chuyền hoạt động 24/7 — tất cả trong một không gian lắp đặt cực kỳ nhỏ gọn.

VN: Vì sao nên chọn Universal Robots?

  • Tăng năng suất lên đến 40%
  • Được tin dùng với hơn 100.000 hệ thống đã triển khai trên toàn cầu
  • Tích hợp vào dây chuyền hiện hữu với mức gián đoạn tối thiểu
  • Được hậu thuẫn bởi hệ sinh thái đối tác lớn nhất thế giới cùng mạng lưới hỗ trợ toàn cầu

Hãy tìm hiểu thêm về các giải pháp của chúng tôi — không chỉ giải quyết những thách thức hiện tại, mà còn đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp bạn: nhanh chóng, linh hoạt và đáng tin cậy.

Giải pháp đóng gói thông minh hơn bắt đầu từ đây

Từ xếp pallet đến dựng thùng, hãy tự động hóa các quy trình đóng gói của bạn. Các giải pháp robot cộng tác (cobot) linh hoạt của chúng tôi dễ dàng tích hợp vào dây chuyền sản xuất hiện hữu, giúp loại bỏ các điểm nghẽn, tăng tốc khâu xuất hàng — để bạn có thể đáp ứng nhu cầu khách hàng nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Supercharge ROI

Triển khai nhanh. Tối đa hóa ROI

Thời gian chính là tiền bạc. Đó là lý do các robot cộng tác (cobot) của chúng tôi có thể hoàn vốn chỉ trong 12–18 tháng và tích hợp dễ dàng, không làm gián đoạn vận hành. Với khả năng tương thích sẵn có với các hệ thống ERP, MES hoặc WMS hiện tại của bạn, cùng hơn 500 tùy chọn plug‑and‑play - sẵn sàng vận hành ngay khi khởi động, quá trình thiết lập diễn ra nhanh chóng và việc mở rộng quy mô trở nên đơn giản.

Always-On Efficiency

Hiệu suất vận hành liên tục – Được thiết kế để tăng tốc thành công

Bằng cách tự động hóa các tác vụ thường nhật với cobot, bạn có thể tăng 20% năng suất và 40% hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE). Cobots có thể vận hành hơn 85.000 giờ mà không gặp sự cố. Nhờ đó, bạn có thể giảm thiểu thời gian dừng máy và khai thác tối đa các nguồn lực hiện có.

Intelligent automation

Tự động hóa thông minh – Sẵn sàng cho tương lai

Đạt được chu kỳ sản xuất nhanh hơn tới 24% với các giải pháp tự động hóa tiên tiến của chúng tôi. Nhờ phần mềm PolyScope X, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh giải pháp khi sản xuất thay đổi hoặc khi chuyển đổi SKU (đơn vị lưu kho). Các tùy chọn bố trí linh hoạt cho phép bạn nhanh chóng thích ứng với cấu hình mới, giúp vận hành luôn trơn tru.

Bob’s Red Mill

Triển khai ngay hôm nay – hoàn vốn chỉ trong 12 tháng!

Bob’s Red Mill đã tăng gấp đôi năng suất — từ 7 lên 14 thùng mỗi phút — nhờ ứng dụng robot cộng tác (cobot) của Universal Robots. Quá trình thiết lập chỉ mất vài giờ. Không cần dừng máy quá lâu. Không tích hợp phức tạp. Và họ đạt ROI nhanh hơn dự kiến.

Bạn muốn biết nhà máy của mình có thể làm được gì?

Tôi thực sự bất ngờ! Đây là một robot cộng tác có kết cấu rất chắc chắn, cho phpe chúng tôi tin tưởng rằng nó đủ khả năng theo kịp nhịp độ sản xuất. Chúng tôi đánh giá cao sự đơn giản, bề dày kinh nghiệm và các tính năng tiên tiến.

Nick Chow, Quản lý Kỹ thuật & Gia công, Bob’s Red Mill

Tối ưu hóa công đoạn cuối dây chuyền. Bắt đầu ngay hôm nay

Khám phá cách robot cộng tác (cobot) có thể tăng thông lượng và giảm chi phí ở công đoạn cuối dây chuyền.

Vui lòng điền vào biểu mẫu, đội ngũ của chúng tôi hoặc nhà phân phối trong khu vực sẽ liên hệ với bạn trong vòng 2 ngày làm việc.