UR3e

UR3e

超輕量、精巧型cobot

UR3e 是我們產品系列中體積最小的協作型工業機器手臂。其精巧設計特別適合在狹小的工作空間中進行自動化作業,例如工作台面上或機台設備內部。

作業半徑 500 mm / 19.7 in
負載能力 3 kg / 6.6 lbs
佔地空間 Ø 128 mm
重量 11.2 kg / 24.7 lbs
作業半徑 500 mm / 19.7 in
負載能力 3 kg / 6.6 lbs
佔地空間 Ø 128 mm
重量 11.2 kg / 24.7 lbs

細節之處,盡善盡美

UR3e 體積小巧,是協作型工業機器人的最佳詮釋。專為狹小工作空間打造,UR3e 提供卓越的靈活性與精準度。不論是安裝在工作桌面與員工並肩作業,或整合至獨立工作站中進行取料、組裝與放置等作業,皆能靈活應用。

UR3e 具備小巧機身與輕量設計,可輕鬆融入各類生產環境,與人力互補協作,有效提升整體產能。搭載先進的安全機制,確保人機協作過程中的安全性。

透過這款精巧的自動化解決方案,提升營運效率、改善產品品質,讓您在競爭中領先一步。

UR3e應用

UR3e可用於各種應用。按一下下方最熱門的應用程式,即可瞭解詳情。

真實負載性能

真實負載性能

使用協作型機器人為您的產線打造未來彈性,隨著工作需求成長而靈活應對。當需要在最大作業範圍內搬運較重物件時,無需受限於末端工具的安裝方式。若物件搬運方式有所變化,導致重心轉移,UR3e 也能靈活調整,全面支援您的應用需求。

360 旋轉

360 旋轉

為支援螺絲鎖付等自動化應用,UR3e 在末端法蘭處配備了可連續旋轉的末端關節。此功能也能直接安裝拋光等工具於機器手臂上,簡化程式設定並加快安裝作業流程。

全面發揮您的協作型機器人潛能

將您的機器人整合至我們的全方位連線平台,您將能提升生產力、降低停機時間,並高效管理整個機隊——無論您身在何處,皆可輕鬆掌握。

專為改善您的工作而設計

雖然我們的目標是為所有人提供自動化服務,但我們的目標是透過安全且協作的人機互動,為您的業務帶來革命性的變革。

快速部署

快速部署

未經訓練的操作員拆開cobot、安裝它並編程第一個簡單任務的現成體驗通常不到一小時。

節省空間

節省空間

我們的協作型機器人佔地面積小,可靈活導入至既有的製造環境中,特別適合空間有限且格局固定的產線,為實現自動化創造更多可能性。

耗電量

耗電量

自動化作業讓您能在無需員工持續監控的情況下,自主完成任務。此外,UR 協作型機器人的用電量也比傳統工業機器人更低。

協作且安全

協作且安全

所有 UR 協作型機器人皆內建安全功能,包括力覺感測技術與碰撞偵測。這些功能使機器人能在無需安全圍欄或護欄的情況下與人員協同作業,不僅提升生產力,也促進安全的工作環境。

發揮協作機器人最大效益

UR Academy提供一系列關於故障診斷和維修任務的逐步程式設計範例和教學課程。

工具配置

工具配置

了解如何設定工具中心點(TCP) ,以及如何正確調整有效負載和重心。

安全區域

安全區域

了解如何建立與設定安全平面。安全平面可在一般模式、降低模式或兩者中,限制機器人不得越界,或在進入該區域時自動觸發降低模式。

瞭解更多資訊

瞭解更多資訊

請造訪UR Academy ,瀏覽我們的熱門主題和資源目錄,瞭解UR cobot程式設計的基本知識。

確保最高稼動率

確保最高稼動率

透過 UR Care 服務,您可以放心將稼動率交給我們。我們致力於提供卓越支援,透過 24小時全天候技術服務、遠端連線支援及現場維修服務,確保設備能即時排除故障,維持最佳運作狀態。

索取報價

請填寫右側的表格,我們會與您聯絡。

流程很簡單:

填寫表格。

您所在地區的UR團隊成員將與您聯絡,進一步討論您的需求。也可以安排現場免費演示。

我們將提供最適合您業務需求的解決方案和報價。

當地辦公室
  • 丹麥商泰瑞達優傲科技股份有限公司台灣分公司
  • 台元街 20號, 3樓
  • - 新竹縣竹北市
聯絡我們: +886 2 2659 9665