e-Series
UR7e on CB5
7 公斤負載能力,850 公釐工作半徑
UR7e 專為中等負載且具高度彈性的自動化應用而設計,可靈活因應各種產業與不同規模的生產線需求。精準的運動控制可確保穩定一致的生產表現,同時維持精巧的設備占用空間。
- 負載
- 7.5 kg (16.5 lbs)
- 工作半徑
- 850 mm (33.5 in)
- 最大 TCP 速度
- 4 m/s
- 重量
- 20.6 kg (45.4 lbs)
工具連接器
整合式 M8 8-pin 工具連接器可直接在法蘭端提供電源、I/O 與通訊功能,減少配線、簡化系統整合,並支援更智慧的末端執行器。
- M8 8-pin 母接頭
- 工具法蘭符合 EN ISO 9409-1-50-4-M6 標準
- 工具端提供 12 V 或 24 V 電源
- 2 組數位 I/O,可設定為汲入型或源出型(NPN/PNP)
- 2 組感測器用類比輸入,或 1 組 RS-485 通訊
- 支援安全功能整合的系統架構
負載能力 | 7.5 公斤 (16 磅) |
|---|---|
工作半徑 | 850 公釐 (33.5 英吋) |
佔地面積 | Ø 151 公釐 (5.9 英吋) |
重量 | 20.6 公斤 (45.4 磅) |
重複定位精度 | ± 0.03 公釐 |
最大 TCP 速度 | 4 公尺/秒 |
UR7e 適用產業

電子製造業
以高重複定位精度執行精密的小型零件作業,非常適合組裝、測試與品質檢測等應用。

實驗室自動化
精準執行樣本搬運與組裝作業;機身設計精巧,適合實驗桌面環境及多人共用的協作工作空間。

教育與研究
機身精巧、安全且易於程式設定,非常適合在教室及空間有限的實驗室中教授自動化基礎知識。

金屬加工與機械製造
可在有限空間內快速導入桌上型自動化,僅需簡易設定;精巧的安裝占地尺寸,適合設備密集的機械加工工作站與空間有限的工作檯。