UR Series
UR15 on CB5
15 公斤負載能力,1300 公釐工作半徑,最高速度 5 公尺/秒
UR15 採用精巧輕量化設計,並取得符合產業應用需求的相關認證,包括 ISO Class 4 無塵室認證。在特定條件下,負載能力可提升至 17.5 公斤,為更重型、更複雜的作業提供額外負載空間,同時不犧牲作業週期時間。
- 負載
- 15 kg (33.1 lbs)
- 擴展負載
- 17.5 kg (38.6 lbs)
- 工作半徑
- 1300 mm (51.2 in)
- 最大 TCP 速度
- 5 m/s
- 重量
- 40.7 kg (89.7 lbs)
高性能關節
速度更快,運作更可靠:全新關節設計可將所有關節的扭矩提高約 25%,關節速度最高可提升 65%(UR3e)。為提升性能與品質,新型關節所需的零件數量較 e-Series 減少約一半。零件數量減少 50%,可大幅提升可靠性,進而減少維修服務需求,並將停機時間降至最低。
錐形管臂設計
搬運更重負載,涵蓋更長距離。更新後的錐形管臂幾何設計,相較於過去採用的圓柱形管臂,可提供更高的管臂與關節外殼剛性。
LED 燈環
可程式設定的 LED 狀態指示燈,讓操作人員能快速掌握警示狀態,有助於將停機時間降至最低。除三種符合 ISO 10218 規範的預設設定外,使用者亦可關閉燈環。
環境防護等級:IP65 與 ISO Class 4 無塵室
UR Series 通過 IP65 與無塵室認證,可因應更多元的作業環境,包括條件嚴苛或對潔淨度要求嚴格的場所。IP65 可防止粉塵進入,達到完全防塵等級,並可防護來自任何方向的噴水,適用於大量粉塵或低壓水柱等作業環境。
ISO Class 4 無塵室屬於高度管控的潔淨環境,每立方公尺空氣中最多允許 10,000 個微粒,常見於半導體與製藥產業。
工具連接器
整合式 M8 8-pin 工具連接器可直接在法蘭端提供電源、I/O 與通訊功能,減少配線、簡化系統整合,並支援更智慧的末端執行器。
- M8 8-pin 母接頭
- 符合 ISO 9409-1-50-4-M6 標準
- 工具端提供 12 伏特或 24 伏特電源
- 2 組數位 I/O,可設定為汲入型或源出型(NPN/PNP)
- 2 組感測器用類比輸入,或 1 組 RS-485 通訊
- 支援安全功能整合的系統架構
- UR15 工具連接器電氣規格
負載能力 | 15公斤(33.1磅)/擴展負載能力:17.5公斤(38.6磅) |
|---|---|
工作半徑 | 1300 公釐 (51.2 英吋) |
佔地面積 | Ø 204 公釐 (8.0 英吋) |
重量 | 40.7 公斤 (89.7 磅) |
重複定位精度 | ± 0.05 公釐 |
最大TCP速度 | 5 公尺/秒 |
UR15 適用產業

電子製造業
適用於高速物料搬運與機台上下料;UR15 的工作半徑與速度可滿足多樣少量生產需求,打造空間運用更有效率的電子製造產線。

實驗室自動化
可靠執行樣本搬運與轉運作業;UR15 結合精準度、工作半徑與速度,可支援實驗室作業流程的彈性擴充。

金屬加工與機械製造
適用於高速機台上下料與棧板堆疊;UR15 具備出色的負載性能,同時維持精巧的設備占用空間,非常適合機械加工工作站。

汽車製造業
可靈活執行跨工作站的物料搬運與棧板堆疊作業;UR15 能快速搬運零件,並靈活整合至既有生產線配置。