<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> 跳至主要內容

Mobile Industrial Robots (MiR)

為廠內物流打造的工業自動化——專為真實生產環境而設計

MiR 自主移動機器人(AMR)的設計只有一個目的:在複雜的生產與倉儲環境中,無論哪一班次、哪一項任務,都能可靠地搬運物料。作為 Teradyne Robotics 的一員,與優傲機器人並肩,MiR 的產品將自動化延伸至固定工作站之外,打造完全連結、靈活的生產流程。

使用 AMR 的製造商,讓員工去「生產」產品,而不是去「搬運」產品

Stellantis-Caen

Stellantis-Caen

營運著一支由 27 台 MiR 1350 和 16 台 MiR 250 組成的機隊,目標是在 2030 年前運行 100 台 AMR。

Denso

Denso

已成功完成超過 50 萬次任務。「我們希望付錢讓員工去生產零件,而不是搬運零件。」

Flexcon

Flexcon

錯誤率降至 0.5% 以下,同時每班次處理約 1,000 件物品。

MC250:自動化重複性任務

MC250:自動化重複性任務

高度靈活的 AMR 可搬運從小零件到重型貨物與棧板的一切物品。

從甲板裝載機器人、棧板搬運車到移動協作機器人,MiR AMR 專為真實的生產環境打造——在這裡,變動性、人員與設備必須共存。

  • 工業級可靠性:專為在真實工廠條件下運作而設計。
  • 大規模驗證:已於全球數千家廠房部署,運營著大型機隊。
  • 企業系統整合:透過 API 直接連接 MES、ERP 和 WMS 系統。
  • 機隊層級控管:集中式軟體管理交通、排程任務,並為機隊中的每一台機器人優化效能。
MiR250

MiR250

出色的靈活性使其有別於市場上所有其他 AMR。

負載:250kg
運行時間:17小時30分鐘
佔地面積:580 x 800mm
速度:每秒2公尺

MiR600

MiR600

強大的 AMR,可承受嚴苛環境。

負載:600kg
運行時間:10小時45分鐘
佔地面積:1034 x 864mm
速度:每秒2公尺

MiR1350

MiR1350

在重型貨物與棧板運輸方面表現卓越。

負載:1,350kg
運行時間:9小時50分鐘
佔地面積:1304 x 864mm
速度:每秒1.2公尺

MiR1200

MiR1200

專為高吞吐量環境設計

更聰明的移動,更快速的成果

這款自主棧板搬運車主導棧板處理領域,透過自主偵測、抓取和運送棧板,為廠內物流樹立了新標竿。專為高吞吐量環境設計,它採用最先進的 AI 感知系統,最大限度縮短揀取與放置的週期時間,帶來顯著的生產力提升。

MiR1200 棧板搬運車專為無縫整合至多條價值鏈而設計,符合最新的安全標準,即使在人員與障礙物周圍也能維持安全、可預測的效能。

  • 負載:1,200kg/2,646 磅
  • 運行時間:最長 10 小時
  • 速度:每秒1.5公尺

選擇 MiR AMR 時應留意的要點

選擇 AMR,與其說是比較單一機器人的規格,不如說是看這個平台能否在您營運的真實條件下發揮作用:不斷變化的佈局、混合負載、多班次以及移動中的人員。以下五個特性,正是能真正應用於生產的 AMR 與僅在示範中表現出色的 AMR 之間的分水嶺。

與傳統的自動導引車不同,MiR AMR 無需固定基礎設施、磁條或預先設定的路徑即可運作。它們能夠動態導航,即時應對變化的通行狀況與障礙物,並與現有系統及流程整合。最終形成的是一個能夠適應您廠房的自動化平台,而不是讓您的廠房去適應它。

MiR AMR 已於全球製造、倉儲、物流與醫療保健領域投入使用,承擔著從生產單元間遞送零組件到在配送中心搬運成品等各類廠內運輸任務。無論您的營運需要一台機器人來完成特定任務,還是需要一支協調運作、每週執行數千次任務的機隊,同一個平台都能勝任這項工作。

AMR 的關鍵特性

安全 與員工安全協作,並符合相關安全標準。
靈活 開放式平台,可透過不同的上裝模組輕鬆客製化
可擴充 透過 MiR Fleet 快速集中設定您的機器人機隊
高效 可在具有多個取貨與送貨點的高度動態環境中導航
易於整合 不干擾現有流程或佈局,部署快速且具成本效益