<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> 跳至主要內容
  • e-Series
  • UR Series

3PE TP

雙 3PE 開關,符合 ISO 10218-1:2025 標準

3PE 示教器專為支援持續更新的 ISO 10218-1:2025 安全規範要求而設計,結合靈敏的觸控螢幕、整合式雙三段式致能裝置(3PE),以及獨立的 Freedrive 控制功能,讓機器人示教更安全、更直覺。相容於 e-Series 與 UR Series 機器人,提供經實證且以安全為核心的解決方案。

三段式致能裝置(3PE)示教器

3PE 示教器整合雙 3PE 三段式致能開關,可支援安全的手動模式操作,並原生支援 PolyScope。符合 ISO 10218-1:2025 對手動模式操作的要求。示教器採用與標準示教器相同的螢幕解析度與觸控效能。

專為需要整合式三段式致能裝置的工業環境手動模式操作而設計。

  • 示教器整合雙 3PE 三段式致能開關
  • 符合 ISO 10218-1:2025 對手動模式操作的要求
  • 原生支援 PolyScope
  • 1280 × 800 電容式觸控螢幕,規格與標準示教器相同
  • 配備獨立 Freedrive 按鈕,支援手動引導
  • IP54 防護等級,具防塵與防潑水能力
  • 尺寸 300 × 231 × 50 公釐,重量 1.8 公斤
  • 可安裝於標準控制器
  • 相容於 UR Series 與 e-Series 機器人

立即聯繫我們

索取報價,並與我們的團隊討論這款協作型機器人如何符合您的應用需求。