Universal Robots 推出 UR8 Long

專為攻克嚴苛與空間受限的自動化挑戰而打造

UR8 Long welding

芝加哥 2025 年 9 月 9 日 -- 全球協作型機器人的領導者 Universal Robots (UR),今日於芝加哥 FABTECH 展會上,為旗下產品陣容再添新血—— UR8 Long。這款長臂工業協作型機器人現已開放訂購,預計於十月開始出貨。

UR8 Long 的工作半徑長達 1750 毫米(68.9 英吋),並擁有纖巧的機身。其堅固、精巧、輕量的設計,完美結合了長臂長、高穩定性與高精準度,同時具備 8 公斤(17.6 磅)的負載能力。這項優勢使它成為空間有限的作業環境與各式工業應用的理想選擇,無論是複雜的焊接件處理、精密的料件揀選,或是彈性的多點檢測任務,皆能游刃有餘。

「UR8 Long 的觸及範圍更遠、能力更勝以往。它的設計旨在協助人員與企業,以更高效、更安全、更省力的方式投入工作,」Universal Robots 總裁 Jean Pierre Hathout 表示,「無論是重複性高或較為費力的移動或搬運等任務,這款機器人都能讓工作變得格外輕鬆。更長的工作半徑不僅意味著更大的覆蓋範圍,其先進功能更為過去仰賴人力的工作,開創了自動化的嶄新可能。

先進的機器人同步運動、直覺式程式設計和倒置安裝技術

UR8 Long 可搭配優傲科技業界領先的軟體平台 PolyScope 5PolyScope X 運行,並可搭配 UR 最新的先進運動控制技術 MotionPlus 。該技術能輕易整合線性滑軌、旋轉定位器和轉盤,實現精準控制、流暢的運動軌跡與高度一致的準確性。

結合 UR 升級版的手動教學 (freedrive) 功能,使用者可輕鬆且精準地手動拖曳機械手臂進行教導,讓引導式編程更加直觀。即使面對複雜的工件,也能快速完成符合人體工學的設定,全程無需透過複雜的操作介面或外接工具。與UR20相比,UR8 Long 的重量比輕 30%,加上其精巧的手腕設計,也非常適合安裝在龍門架、軌道或吊掛系統等應用上。

Operator programming UR8 Long robot to weld in PolyScope X

焊接應用的絕佳利器

憑藉其長臂長、先進的運動控制,以及卓越的精準度和可重複性,UR8 Long 是焊接應用的絕佳利器。「相較於傳統焊接機器人,UR8 Long 帶來更簡便的教導體驗;相較於人工焊接,它能提供更優異的焊接品質,並大幅減少重工率,進而節省時間與金錢,」Teradyne Robotics 金屬加工全球產業經理 Will Healy III 指出,「UR8 Long 的設計核心緊扣協作式焊接流程,不僅能有效提升產能,更有助於企業主吸引年輕人才,因為對新世代的技術人才而言,操作機器人遠比從事重複的手動焊接更具吸引力。」

精準應對料箱取物(Bin Picking)挑戰

更長的工作半徑,結合新款機器人精巧的工具法蘭與高速的手腕關節, 能輕鬆延伸至料箱深處角落,提供更多揀取位置,特別符合汽車產業等空間受限產線的高需求。UR8 Long改良後的關節架構更可實現高達 30% 的循環時間提升,大幅提升生產效率與持續運作時間。

UR8 Long 的歐洲首秀將於 9 月 15 日在德國埃森的 SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 展會登場。

Universal Robots

Universal Robots

Universal Robots 是全球協作型機器人(cobots)的領導品牌,廣泛應用於各種產業。我們的使命簡單明確:為任何人、任何地方提供自動化。