--

常見問題

關於 UR 系列

什麼是 UR 系列?

UR 系列是由 Universal Robots 開發的一系列高效能協作型工業機器人,於 2022 年隨著 UR20 的發表正式推向市場。目前產品線包含 UR8 Long、UR15、UR18、UR20 與 UR30。


UR 系列機器人的主要規格

UR 系列協作型機器人提供三種不同的負載與臂展選項,包含大負載與長臂展版本。各型號皆有標準配置與僅限自上而下作業的配置,並依型號規格提供最佳化解決方案。

標準配置規格:

  • UR8 Long:負載 8 公斤(17.6 磅),臂展 1750 公釐(68.9 吋)

  • UR15:負載 15 公斤(33.06 磅),臂展 1300 公釐(51.18 吋)

  • UR18:負載 15 公斤(39.7 磅),臂展 950 公釐(37.4 吋)

  • UR20:負載 20 公斤(44.09 磅),臂展 1750 公釐(68.9 吋)

  • UR30:負載 30 公斤(66.13 磅),臂展 1300 公釐(51.18 吋)


僅限垂直作業配置

  • UR8 Long:負載 10 公斤(22 磅),臂展 1750 公釐(68.9 吋)
  • UR15:負載 17.5 公斤(38.58 磅),臂展 1300 公釐(51.18 吋)
  • UR20:負載 25 公斤(55.1 磅),臂展 1750 公釐(68.9 吋)
  • UR30:負載 35 公斤(77.1 磅),臂展 1300 公釐(51.18 吋)

請參閱負載曲線(payload curves),以了解不同重心偏移下的負載與臂展資訊。


為何 UR 系列具備更高效能?

UR 系列協作型機器人採用先進的關節架構設計,能以更高速度搬運更重的負載,並實現更長距離的作業。該系列同時導入錐形管設計、可自訂光環、升級版關節外殼與密封技術,進一步提升機器人的耐用性與操作性能。


UR 系列機器人是否通過 TÜV 認證?

是的,UR 系列已通過 TÜV Nord 認證,並符合 EN ISO 13849-1,Cat. 3 PLd 及 ISO 10218-1 安全標準。


UR 系列機器人是否通過 UL1740 認證?

是的,UR 系列機器人已獲得 UL1740 認證,並符合 美國國家標準協會(ANSI) 所制定的相關指引。


UR 系列機器人是否通過無塵室(Cleanroom)認證?

目前 UR 系列正在進行第三方認證測試,如有需要,我們也可提供內部測試結果以供參考。


UR 系列機器人是否具備 IP 認證?

是的,UR 系列機器人符合 IP65 等級,依據國際電工委員會 IEC 60529 與 歐洲電工標準化委員會 EN 60529 所制定的標準。


UR 系列是否有專為 OEM 應用設計的版本?

是的,我們提供 OEM 專用版本,其控制箱為特製設計,便於與其他機械設備或機櫃整合。


我可以在哪裡了解更多 UR 系列的技術規格?

我們已將所有技術規格彙整於 UR 系列綜合規格表,您也可以參考各型號的 專屬規格表 以獲取更詳細資訊。

工具法蘭

UR 系列機器人工具法蘭的主要規格為何?

  • UR20 與 UR30:符合 EN ISO 9409-1-80-6-M8 標準
  • UR15, UR18 與 UR8 Long:符合 ISO 9409-1-50-4-M6 標準

安全性

UR 系列機器人的安全性是否與 e-Series 相同?

UR 機器人屬於功率與力受限(Power and Force Limited, PFL) 機器人,通常被稱為「協作型機器人(cobots)」。PFL 機器人是在工業機器人的基礎上,增加了安全功能,以便開發更安全的應用。然而,機器人的安全性最終取決於實際應用情境,而非僅限於機器人本身。

PFL 機器人可應用於允許機器人、末端工具或工件與人員接觸的作業,但這些應用必須限制夾持情境,並控制能量傳遞,以避免對人員造成傷害。UR PFL 機器人提供一系列安全功能,用於限制運動範圍及能量傳遞,進一步降低風險。

需要特別強調的是,所有機器人應用(無論是否為協作應用)皆需進行風險評估,以判斷所需的防護措施與安全功能。整合過程亦必須符合 ISO 10218-2 標準,以確保協作型與非協作型應用的安全性。

示教器

UR 系列機械手臂是否將使用 3PE 示教器(TP)?

是的。隨著機器人安全標準 ISO 10218 的下一次修訂,3PE 示教器將成為標準配置。


3PE 示教器與標準示教器有何不同?

首先,根據即將修訂的 ISO 10218 機器人安全標準,將強制要求使用 3PE 示教器(TP)。
在 UR,我們認為當操作如 UR 系列這類高負載、長臂展的協作型機器人時,3PE 示教器是必不可少的安全保障,它能確保操作人員在與機器人近距離協作時,達到最佳的安全性。

當地辦公室
  • 丹麥商泰瑞達優傲科技股份有限公司台灣分公司
  • 台元街 20號, 3樓
  • - 新竹縣竹北市
聯絡我們: +886 2 2659 9665