通過輕鬆部署,用於醫療和美容應用的機器人設置通常以小時或幾天為單位,而不是以週為單位。輕巧的協作機器人手臂可以在移動手推車上輕鬆地從一個過程移動到另一個過程,而單個機器人通常可以處理多臺機器。
通過輕鬆部署,用於醫療和美容應用的機器人設置通常以小時或幾天為單位,而不是以週為單位。輕巧的協作機器人手臂可以在移動手推車上輕鬆地從一個過程移動到另一個過程,而單個機器人通常可以處理多臺機器。
隨著醫療和化妝品生命週期縮短,協作自動化提供製造靈活性。Universal Robots的機械臂可用於最大限度地提高產量並確保一致的品質。Cobot在整個行業中被用於馴服機器和輸送帶,精確地將設備和產品以及套件和包裝物件組裝成泡罩包、紙箱或託盤。
合作機器人可幫助您降低敏感過程和清潔環境中人類污染的風險。機器人還可以使工人擺脫在多塵、大聲和高振動操作中的物料搬運工作,使他們能夠轉向更高價值的任務。使用UR +認證的視覺系統, cobots可以執行詳細的質量檢查。
合作機器人正在徹底改變化妝品和消費品行業,將採摘、放置和包裝等重複性和勞動密集型任務自動化。無論是處理化妝品、護膚品或其他包裝商品, cobots都能確保精確度、靈活性和節省成本。移動cobot部署允許在產品線之間快速更換,提高生產效率和質量控制,同時降低手動勞動力成本。
在製藥和化妝品行業, cobots正在自動化關鍵的末端流程,例如棧板和泡罩包裝。合作機器人簡化了藥品、化妝品和個人護理產品的包裝,減少了體力勞動,提高了生產效率。無論是搬運箱還是精緻的吸塑包裝, cobots都可以在不同的產品線上提供靈活的部署,最大限度地減少停機時間,並確保員工安全、符合人體工學的工作環境。
在醫療設備製造中,微小組件的精確處理至關重要。協作機器人用於拾取和放置以及注塑成型等任務,確保生產複雜零件的準確性。機器人的六軸靈活性使其能夠輕鬆處理複雜的動作和小零件,提高生產的一致性,同時減少停機時間。協作機器人在自動化醫療設備行業中常見的高組合、小批量生產運行方面特別有價值。
對於處理敏感材料的行業,例如製藥或科學設備製造, cobots為重複性任務提供可靠的解決方案。協作機器人用於精密過程,例如機器護理和成型,小心處理精細的材料。這些領域的自動化有助於穩定生產,提高質量,並提高小規模和大規模生產的效率。
在製藥和診斷實驗室中, cobots正在提高樣本分析的速度和準確性。協作機器人可自動執行任務,例如分類和準備樣品以進行分析、處理增加的數量,而無需額外的人員。這些機器人與實驗室技術人員一起安全工作,降低污染風險並確保更快的反應時間,使其成為血液、化學或生物樣本處理應用的理想選擇。
一系列Universal Robots模型可用於滿足自動化需求,從精確任務到長距離和高有效載荷要求。
Universal Robots已在每個製造業中部署了超過100,000個cobots。從財富500強巨頭到當地合約機商店,各種規模的公司都在利用我們的第六代cobots來提高生產力和質量,並提高其製造團隊的工作滿意度。
UR cobots透過業界領先的易用性、直觀的程式設計,以及OEM和開發人員增值和滿足特定需求的強大後端,正面滿足對靈活性的需求。以UR合作機器人為基礎的系統所產生的投資報酬率通常以月為單位,而非以年為單位。
Universal Robots開發了業界最完整的一套安全工具和功能。我們的17個安全協議可以配置為滿足您工廠或設施的各種安全要求以及您的應用風險評估,讓您的製造團隊與UR cobots一起安全地工作。
成千上萬的企業依賴UR協作機器人來...
·提高生產力 ·適應不斷變化的產品需求 ·改善員工福祉和留任率 ·員工透過勞動力短缺