--

UR cobots產量提升75%

Shruti Engineers

簡而言之

Shruti Engineers是一家位於浦那的微型中小型企業( MSME )。這家10人公司生產汽車生產線的組裝零件。在安裝cobot之前,它們的生產是有限的。然而,他們現在能夠通過UR10將每日產量提高75 %。

Shruti Engineers意識到cobots經濟實惠,易於使用和編程,提高效率,並且在人類勞動力中安全使用。Shruti Engineers的勞動力很小,只有一家工廠,每天只能生產300個機器零件。該公司意識到他們需要尋找自動化來增加產量。

Shruti Engineers

產業 Metal and Machining
國家 Asia
員工人數 5-25
所使用的協作機器人 UR10
影片— UR10機器人,印度Shruti Engineers

使用cobot有幾個好處。我在15天前購買了一臺新機器,我計劃在那臺機器上安裝一個協作機器人。

SUHAS PITKE, Shruti Engineering

增加每日產量

自從Shruti Engineers部署他們的第一個協作機器人UR10以來,日產量已從300個零件增長到400個零件,機器效率提高,停機時間減少。由於UR10是cobot ,人類可以安全地繞過它,使其更易於使用。Universal Robots的cobot編程非常簡單, Shruti Engineers的操作員在一天內學會了如何編程–事實上,工人們覺得操作cobot就像使用智能手機一樣簡單。

「擁有cobot有幾個好處。我剛剛在15天前購買了一臺新機器,我計劃在那臺機器上安裝一個協作機器人。」Shruti Engineers的所有者Suhas Pitke說。

在印度Shruti Engineers的CNC機牀護理應用程式中與協作機器人UR10一起進行人類操作在印度Shruti Engineers使用協作機器人賦予員工權能在印度Shruti Engineers使用UR10進行數控機牀護理

已解決的自動化挑戰:

  • 日產量增加75%
  • 確保產品準時到達客戶,因此沒有生產線中
  • 斷更高品質的產品
  • Cobot已部署: 1 UR10

關鍵價值驅動因素:

  • 經濟實惠,即使是印度中小微
  • 企業安全和協作
  • 減少停機時間
  • 即使是不熟練的操作員,也能輕鬆編程和部署
  • 邁向工業4.0

協同機器人解決的任務:

  • 數控
  • 機牀護理

聯絡我們

成千上萬的企業依賴協作機器人來...

  • 提高生產力
  • 適應不斷變化的產品需求
  • 改善員工福祉和留任率
  • 應對勞動力短缺