RONET SP.以UR機器人為基礎,設立全自動生產線。該系統將挑選和放置任務與質量控制相結合,提供完整的端到端解決方案,無需人工互動。
每年生產超過1000種不同類型的彈簧, Ronet正在尋找一種簡化生產過程的方法,同時提高產品的整體質量。高品質標準是必不可少的,因為大約15%的生產產品是出口的。此產品的退貨不僅會損害品牌,而且成本高昂且耗時。機器人還必須能夠與現有員工近距離工作–最好很少或沒有安全防護。


Bogumił Zach, CEO對於我們的生產線,我們選擇了Universal Robots的機器人,因為它具有獨特的功能–包括多樣性以及機器人可以與員工一起工作,而無需特別的安全防護
Ronet選擇與波蘭UR經銷商Pol-Sver合作,以UR5為基礎,打造全自動生產線。UR5機器人的有效載荷能力為5公斤,作業範圍為850毫米。由於其機動性和小尺寸,它也可用於生產設施的其他工作站。機器人的編程非常直觀,是完成解決方案的重要標準。
「我們致力於創新製造,以保證我們產品的最高品質,並提高製造流程的效率。對於我們的生產線,我們選擇了Universal Robots的機器人,因為它具有獨特的功能–其中包括多樣性,以及機器人可以與員工一起工作,而無需特別的安全防護。」Ronet的首席執行官Bogumił Zach說。
「對我們來說,直觀的操作和易於編程是非常重要的。機器人的運動軌跡不僅可以通過使用控制面板來定義,也可以通過手動將機器人引導到所需的位置來定義”。Ronet的未來計劃要求更多的機器人,包括建造一個完全自動化的製造工廠。

成千上萬的企業依賴協作機器人來...