UR20讓員工擺脫不符合人體工學的棧板作業

Ornua的自動化

觀看UR20如何讓員工在Ornua完成符合人體工學的棧板作業

簡而言之

愛爾蘭乳品合作社Ornua已將UR20 cobot部署在碼垛應用中,處理各種重達12公斤( 26.5磅)的產品。新的、更大的UR20 cobot增加了有效載荷和擴展了範圍,使公司能夠自動化一項對員工造成重複性壓力傷害的真正風險的任務。Ornua選擇了Robotiq的UR20動力碼垛解決方案PE20 ,因為它易於使用,並且能夠與工人一起無縫操作,同時處理各種乳製品。

手動棧板挑戰

Ornua最勞動密集型的作業之一是生產線終端棧板。這項必不可少但身體要求很高的任務涉及處理各種乳製品,從6到12公斤( 13.2到26.5磅)的包裝和大量10公斤( 22磅)的奶酪塊。

手動裝卸這些產品對其敬業的員工造成了重複性疲勞傷害的真正風險。這項工作需要不斷的彎曲、伸手和舉起--這是一種艱苦且不符合人體工程學的過程,可能會隨著時間的推移導致健康問題。很明顯,自動化不僅可以減輕員工的壓力,還可以讓員工轉換到更多增值職位。

Ornua

產業 Food and beverage
國家 England
員工人數 3000
所使用的協作機器人 UR20
Components Used PE20 Palletizing Solution and Material Handling Copilotfrom Robotiq
Components Used FXCB vacuum gripper set from Schmalz

他們是如何做到的

仔細查看使用協作機器人成功從手動流程過渡到自動化的流程和關鍵細節

尋找正確的解決方案

尋找正確的解決方案

Ornua開始尋找一種解決方案,可以有效地應對多樣化乳製品的託盤化挑戰。他們的搜索最初導致他們找到了幾家提供機器人系統的供應商,但這些系統將完全將人類元素與過程隔離,這不適合他們的需求。考慮到乳製品的性質以及運營靈活性的需要,他們需要一個允許人際互動和監督的解決方案。

這時, Ornua與RARUK和Robotiq取得聯繫,並被介紹給Universal Robots的協作機器人,這些機器人旨在與工人無縫合作。Ornua在Universal Robots的UR20機器人中看到了希望,這是一款功能強大的cobot ,具有20公斤( 44.1磅)的有效載荷能力和1750毫米( 68.9英寸)的觸及範圍,非常適合他們的棧板需求。用Jack Cotton的話來說,「當我發現UR20時,我們非常興奮,因為它能夠舉起高達20公斤的重量」。

Robotiq為Ornua提供的解決方案

Robotiq為Ornua提供的解決方案

Robotiq為Ornua提供的解決方案– PE20 –完全圍繞UR20 cobot構建。它執行簡單的拾取和放置任務,從輸送機中拾取乳製品或盒裝乳製品,並以正確的模式將其放置在託盤上。

Robotiq的棧板應用專用軟件– 物料處理副駕駛員 –有助於快速簡單地進行設置。與需要廣泛編程的傳統機器人不同, Robotiq提供用戶友好的界面。

Robotiq機器人應用總監Étienne Samson解釋說:「擁有像我們這樣的解決方案,這意味著要有視覺設置,因此您不需要編程代碼行。您只需打開碼垛界面,輸入您的盒子尺寸、重量和圖案,然後按下「開始」,機器人將自動完成所有操作。」

結果與未來前景

結果與未來前景

Ornua的員工和管理層的回應非常正面。事實證明, UR20是一款用戶友好、適應性強且高效的解決方案。事實上,在談到顧客對UR cobots的意見回饋時, RARUK自動化銷售經理Andrew Mason表示:「使用Universal Robots的顧客意見回饋是,他們對使用者很友善。我們有許多客戶是回頭客;他們購買倍數。」

安裝後不久,當UR20完成其第一個託盤時,小小的掌聲爆發。這是對致力於創新、效率和員工福祉的合作社的恰當慶祝。有了UR20 , Ornua已做好充分準備,繼續在愛爾蘭乳製品行業領先,一次一個託盤。

隨著UR20的成功部署, Ornua現在展望未來,自動化在其運營中扮演著更重要的角色。正如Jack Cotton所解釋的那樣,「我希望在安裝這款cobot之後,業務將更加開放,以增加更多的自動化」。這些可能性令人興奮,自動化的潛力將擴展到乳製品行業的其他領域。

行業對自動化的需求是顯而易見的,而且只會不斷增長。自動化的未來是光明的。

Étienne Samson, Robotics Applications Director at Robotiq

聯絡我們

成千上萬的企業依賴協作機器人來...

  • 提高生產力
  • 適應不斷變化的產品需求
  • 改善員工福祉和留任率
  • 應對勞動力短缺