--

Minitüb使用UR cobots以最高效率運行

Minitüb

簡而言之

Minitüb是農場動物繁殖技術的領先系統供應商,正在尋找能夠標準化和自動化包裝的解決方案。體力勞動是重複和單調的,無法以恆定的速度進行。該解決方案是一個輕巧的六軸UR5機械臂,可以以恆定的速率包裝填充的袋子,並且只需要很少的維護。

Minitüb長期以來一直在尋找完整的包裝解決方案。他們需要一種能夠自動包裝填充袋的解決方案,以便員工可以處理更具挑戰性的任務。自動包裝袋子也將提供一致的產品流程,可以準備出貨。

Minitüb

產業 醫療與化妝品
國家 Europe
員工人數 100-500
所使用的協作機器人 UR5

解決方案

Minitüb於2011年第一季度將UR5機械手臂引入包裝線。機器人手臂已成功整合到正在進行的生產中,平均每分鐘包裝40個袋子。

機器人被放置在填充密封機器末端的輸送帶前面,並拾取落在輸送帶上的新鮮袋裝產品。為了實現不間斷的加工,我們開發了一種夾持工具,配備了五個兩個吸盤。儘管手袋表面光滑柔軟,但非常適合提起手袋。

機器人還控制紙箱的流量。當一個盒子裝滿時,機器人會釋放它,一個新的、空的紙箱將取代它。進一步簡化Minitube員工的流程。

UR5協作機器人,德國MinitübUR5協作機器人,德國Minitüb

已解決的自動化挑戰:

  • 減少員工的重複工作量。
  • 提供穩定、一致的產品流經生產線。

關鍵價值驅動因素:

  • 協作、安全、
  • 快速的回報
  • 彈性部署
  • 輕鬆編程

協同機器人解決的任務:

  • 包裝
  • 拾取和放置

聯絡我們

成千上萬的企業依賴協作機器人來...

  • 提高生產力
  • 適應不斷變化的產品需求
  • 改善員工福祉和留任率
  • 應對勞動力短缺