協作機器人簡化金屬製造和塗漆過程

Ferk Metallbau

簡而言之

火花飛揚、金屬成形的地方,就是Ferk Metallbau的工作開始的地方。家族企業設計、形成和完成金屬零件–從定制的一次性到大型系列。Karl Ferk管理着公司的第四代。對他來說,最重要的一件事是:工作永遠不會變得單調。每個工作都應該挑戰他的團隊嘗試新事物並進一步發展他們的工藝。員工使用cobots作為工具。它們焊接、研磨、粉末塗層,並在任何有意義的地方實施。這樣,人類還有更多時間做最擅長的事情:尋找解決方案並提前思考。

挑戰每項

工作都帶來新的要求。Ferk Metallbau的團隊尋找專業解決方案並貢獻其技術知識。但焊接、研磨或粉末塗層金屬是需要時間和注意力的任務,尤其是當它涉及數百個零件時。所以Ferk問自己:員工如何在不與工藝失去聯繫的情況下減輕單調任務的負擔?

Ferk Metallbau

產業 Metal & Machining
國家 Austria
Number of employees 50
所使用的協作機器人 UR10e

關鍵價值驅動因素:

  • 使用cobots作為工具的彈性生產
  • 金屬的精確加工
  • 透過直覺式技術激勵員工

協同機器人解決的任務:

  • 激光焊接
  • 弧焊
  • 研磨
  • 粉末塗料

已解決的自動化挑戰:

  • 加工金屬零件,從單件到大型系列

成功關鍵解析

上、下、左、右– UR10e粉末塗料始終保持高精度。而且永遠不會感到疲倦。
Ferk金屬焊接機器人

靈活部署機器人,滿足各種自動化需求

董事總經理在cobots中找到了答案。他的團隊將它們用作工具,就像其他工具一樣:在需要時實用,在不需要時擱置。部分UR10e型號可靈活自動化。它們在焊接和研磨等任務之間切換。其他cobots永久集成到生產過程中–例如,用於去掩蔽或粉末塗層。

Ferk的員工自行設置cobots並調整它們以應對新訂單。無論任務是什麼:他們運用自己的專業知識,將其傳授給cobot ,然後專注於要求更高的工作。結果:始終保持高品質,減少身體壓力,並保持多樣化的工作。

我們已經存在了四代。許多事情都發生了變化,但有一件事情仍然存在:我們認真地做我們的工作。而且我們不會停滯不前。像cobots這樣的新技術就是其中的一部分。它們有助於我們改進。

Karl Ferk, Managing Director at Ferk Metallbau
這款cobot配備角磨機,可去除金屬零件邊緣的毛刺。

聯絡我們

成千上萬的企業依賴協作機器人來...

  • 提高生產力
  • 適應不斷變化的產品需求
  • 改善員工福祉和留任率
  • 應對勞動力短缺