EMI 是一家專精於為高科技、醫療及航太產業製造高精密複雜零件的製造商。該公司面臨的挑戰是:在遭遇專業人力短缺的同時,仍須提升生產力以維持競爭力。EMI 意識到,自動化是克服此挑戰的唯一途徑;亦即將技術純熟的員工從簡單重複的任務中解放出來,改由協作型機器人代勞。透過與 acubez™ 及 Universal Robots 的合作,該公司成功克服了這項挑戰。自從 EMI 部署了以 UR 協作型機器人為核心的模組化 acubez™ 自動化解決方案,用於支援 CNC 銑床與車銑複合機、CMM 三次元量測儀及雷射打標機的運作後,每年為其產能增加了數百個生產小時。這不僅讓 UR 協作型機器人在 12 至 18 個月內即回收投資成本,更將整體設備效率(OEE)從約 70% 大幅提升至 95%。
EMI 主要使用 4 軸與 5 軸 CNC 銑床及車銑複合機。該公司以生產中小批量為主,每批產量約在數十至數千個零件之間。
EMI 為全球各地的客戶供應高品質的零件。如同大多數日益精密化的產業,EMI 也面臨專業人力短缺與提升生產力需求的雙重挑戰,這讓 EMI 團隊意識到必須做出轉變。必須將公司內技術純熟的員工從簡單重複的任務中解放出來,並將這些工作交由 UR 協作型機器人處理。
EMI與acubez™和Universal Robots的合作關係使該公司克服了人力短缺的挑戰,提高了生產力。 緊湊、靈活和低財務風險
配備UR10和UR5 cobots的Acubez™模組化自動化解決方案使EMI能夠將其傳統工廠轉變為工業4.0製造車間。EMI Integrated Systems執行長Joshua Ulmer表示:「能夠針對我們數控機牀的不同需求和應用設定自動化平臺,對我們來說是一個改變遊戲規則的因素。」 「根據有效載荷選擇UR10或UR5 cobot機械臂,或使用託盤和升降模組以及夾持模組上的不同夾持器自動化工作流程,幫助我們實現了低財務風險的自動化願景。即使我們從低容量平臺開始,日後根據不斷變化的任務或需求無縫添加額外模塊的選項對我們來說也是一項經得起未來考驗的投資。」

標準自動化平臺配備了“acubez™ touch” ,這是一款直觀的軟件,可識別連接的UR cobot手臂和所有其他模塊(例如升降機、存儲、託盤、質量保證、手臂末端工具、開門器等) ,使地板上的任何工人都可以在沒有事先編程或自動化知識的情況下設置機器護理過程。
這種端到端自動化解決方案解決了製造業的主要挑戰,特別是在高組合、低批量領域。acubez™自動化解決方案解放了熟練工人,使他們能夠專注於需要其專業技能的任務。

自從EMI開始使用acubez™自動化解決方案以來,效率圖表中不再出現「死期」,公司的整體效率( OEE )從\ ~ 70%大幅增加到\ ~ 95%。「想像一下,在一個週末後來到工廠,發現你的機器在整個週末不間斷地運行,生產出完美、一致的零件。這就是EMI今天的現實。」Rave解釋道。「自從這種解決方案在機械加工過程中實施以來,我們公司每年每臺自動化機器增加超過1,200-1600個生產小時。「
在營運方面, EMI能夠在更短的時間內為客戶提供更多的產品,擁有與以前相同的人力和機器資源。EMI首席營運官表示:「我們只知道cobot每次都會出現輪班,這使我們能夠對客戶在交貨時間方面有更高的信心。」

該公司對自動化項目的投資回報短缺感到驚訝。該公司首席執行官Joshua Ulmer表示:「根據我們的經驗,我們談論的是12到18個月,這是一個非常短的時間。」
EMI不斷自動化其製造流程,在製造現場增加更多acubez™模組和平臺,以最終實現公司的願景:成為工業4.0智慧工廠,為客戶提供最佳和最先進的服務。
Uzi Rave, COO, EMI Integrated Systems當地經銷商SU-PAD對EMI的需求做出了非凡的回應,並在需要時提供協助
EMI Integrated Systems Ltd.深受全球醫療設備、航空航天和高科技行業領導者的信賴,提供複雜、高精度的零件、機電模組和組件。EMI採用最先進的技術和設備,致力於以最高水平的品質和複雜性進行製造。EMI擁有三十年的經驗,融合了高精度機電零件和模組尖端技術的知識和專業知識。這種組合使公司能夠提供獨特的定制工程和製造解決方案,使用所有類型的金屬、塑料和奇特材料,按時提供卓越的工程和製造解決方案,您可以信賴。

成千上萬的企業依賴協作機器人來...