--

以Cobot為基礎的產品線幫助製造商增加230%的收入

3D Infotech

案例摘要

自動化量測設備(用於檢測零組件製造精度)往往需要高度的客製化設計與系統整合。然而,這常導致開發週期冗長及繁重的後勤支援需求,使得量測系統供應商難以有效擴展業務規模。

業務轉型成果

3D Infotech 選擇以 UR 協作型機器人為核心,實現了自動化產品線的標準化,並結合相關的 UR+ 產品,成功讓產品線快速上市。

儘管受 COVID-19 疫情影響,製造業的資本支出(CapEx)普遍緊縮,3D Infotech 在 2021 年的營收成長率仍達到驚人的 230%。總裁兼執行長 Rohit Khanna 將這項新產品的成功,歸功於該公司深厚的量測專業與軟體實力,並結合了 UR 協作型機器人易於編程、安全可靠及擁有全球技術支援等優勢。

Khanna 補充道:「在我們提供的解決方案中,若有任何零組件的表現不如客戶預期,都會損害我們的商譽。然而,選用 UR 協作型機器人,實際上反而協助我們提升了品牌形象。」

3D Infotech

產業 金屬與機械加工
國家 Europe
員工人數 1000+
所使用的協作機器人 UR5
了解3D Infotech如何通過標準化UR cobots來實現業務的急劇增長。

如果我們在解決方案中提供任何沒有達到客戶期望的組件,這會讓我們看起來很糟糕。對於來自UR的cobots ,它們實際上幫助我們提升了品牌地位。

Rohit Khanna, 3D Infotech president and CEO

UR cobots和生態系統提供多種好處

3D Infotech透過自訂計量自動化專案發展了深厚的領域知識,但這種方法無法長期持續。經過對市場的廣泛研究, 3D Infotech將其自動計量產品線標準化為UR cobots。Khanna表示:「當我們研究機器人技術的許多不同選項時,我們幾乎總是必須在提供給用戶的功能上做出某種妥協,因為我們無法獲得所需的全部技術平臺。」UR提供了功能、易於編程和使用、安全性以及3D Infotech所需的全方位支援的理想組合。

3D Infotech的通用計量自動化( UMA )系列基於其Streamline質量保證軟件和靈活、直觀和協作的UR cobots平臺。使用該系統,用戶可以簡單地選擇一個零件和具有整個零件掃描覆蓋範圍的預設程序,然後按下播放並離開。通過對UR cobots系列進行標準化,所有這些都共享相同的基礎技術平臺和API , 3D Infotech可以輕鬆地為廣泛的應用部署系統。

高水平的機器人功能和支持

高水平的機器人功能和支持

UR提供了3D Infotech無法從其他制造商那裏找到的一定程度的機器人功能和技術支持。有了這種支持,該公司首先成為UR認證的系統整合商( CSI ) ,為客戶部署基於UR協作機器人的系統。後來,該公司成為UR +開發商,為第三方硬件、軟件和應用程序套件的UR +生態系統創造了自己的產品,這些產品經過認證可與UR cobots無縫集成。

易於重新部署

易於重新部署

UR cobots的靈活性意味著3D Infotech客戶不必投資只能檢查一種類型零件或執行一種類型操作的專用計量機器。多功能機器人可以輕鬆編程,在各種零件幾何形狀周圍定位不同類型的傳感器。UR機器人的IP54等級使它們能夠可靠地部署在工廠環境中。Khanna說:「當我看到協作機器人領域的其他公司時,他們在服務中心方面並不像UR那樣成熟。」「這對我們所有的客戶來說都非常重要。」

對可靠且可重複的結果的需求推動了自動化的需求

嚴格且可變的檢查要求意味著3D Infotech需要一個提供穩健性和靈活性的自動化平臺。機器人需要安全準確地操縱各種複雜的傳感器技術。3D Infotech自動化總監Michael Crowley表示:「UR機器人的協作性使我們能夠將這些昂貴的技術放在手臂的末端,並有信心機器人不會遇到任何問題並損壞手臂末端工具。我們得到的內心平靜,我甚至沒有言語可以形容。令人難以置信。」

UR cobots的易用性是3D Infotech快速成功的關鍵。Crowley表示:「就與API整合而言,程式設計文件非常全面。」「但我非常喜歡UR平臺,因為它非常直觀,我們可以在不必閱讀文件的情況下拿起教學吊墜,了解我們正在使用它做什麼。「UR機器人的核心功能最初整合到3D Infotech產品中只花了大約兩週的時間。

我真正喜歡UR平臺的原因是,它非常直觀,我們可以拿起教導吊墜,無需閱讀文件即可了解我們在做什麼。

Michael Crowley, 3D Infotech director of automation
3D信息技術工程主管Michael Crowley展示了基於UR3e cobot的UMA智能桌面。UR cobots的內置協作安全功能使3D Infotech能夠自信地在機器人手臂上安裝高度複雜且昂貴的傳感器,而不必擔心機器人可能造成的損壞。

已解決的自動化挑戰:

  • 在ur cobots系列上進行標準化的能力可提高效率和收入
  • 快速輕鬆的程式設計,加快上市時間
  • 安全、輕鬆的整合,讓客戶輕鬆點擊和步行,輕鬆簡化計量

關鍵價值驅動因素:

  • 在幾個月內開發和推出新產品
  • 由新的協作機器人自動化產品推動230%的收入增長
  • 客戶每小時的度量衡成本降低多達80%
  • 檢驗速度提升83% ,準確度更高

協同機器人解決的任務:

  • 複雜的檢驗流程可實現更高的準確性和一致性
  • 單一系統能自動檢查多個零件/幾何形狀

聯絡我們

成千上萬的企業依賴協作機器人來...

  • 提高生產力
  • 適應不斷變化的產品需求
  • 改善員工福祉和留任率
  • 應對勞動力短缺