<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> 跳至主要內容

如何在步調不斷加速的電子製造業脫穎而出

在這個不斷變化的產業中,唯有快速適應嶄新經濟及科技局勢的製造商,始可順利度過難關,而且就算處於順境也不自滿。如今,許多公司都藉由協作機器人進行自動化,應對瞬息萬變的新時代與挑戰。

如何在步調不斷加速的電子製造業脫穎而出
如何在步調不斷加速的電子製造業脫穎而出

電子與半導體產業先驅葛羅夫(Andrew Grove)最著名的觀點,便是「只有偏執狂才能生存」。在這個不斷變化的產業中,唯有快速適應嶄新經濟及科技局勢的製造商,始可順利度過難關,而且就算處於順境也不自滿。如今,許多公司都藉由協作機器人進行自動化,應對瞬息萬變的新時代與挑戰。

優傲科技的協作機器人實現自動化人機協作 
優傲科技的協作機器人實現自動化人機協作 

儘管電子產品的需求飆升,電子產品及零件的價格卻下滑。而疫情導致的社交安全距離與旅遊限制更造成技術人員短缺。對此,製造商必須盡可能地無痛適應快速變化的情況,同時保持原本的產值及品質。

毫不意外地,電子產業相當樂於採用協作型機器人。分析公司Interact Analysis在2021年的報告中預估,截至2028年為止,協作型機器人的銷售量將有驚人表現,逐年成長15-20%。該公司指出,汽車及電子製造業將是協作型機器人技術最大的採用者。

隨著電子製造業從善如流,開始採用愈趨精細的客製化製程,以及轉變為更少量多樣的生產,彈性的自動化作業可幫助企業們站穩腳步。協作型機器人的用途相當靈活多變,因此可以輕易配置在品質檢測、物料配置、測試、螺絲鎖付、分配與包裝等多種生產流程之間。

也因此,優傲的協作型機器人完美符合電子製造商的需求。

最佳靈活度

我們的協作型機器人為製造商提供了充滿彈性的自動化平台。透過程式設計,協作型機器人近乎萬能:從切割及焊接流程、PCB處理、觸控螢幕測試、零件插入、到分配及檢測都能順利達成;而透過UR+,我們提供了以協作型機器人為主力的系統,旨在針對電子製造商眼中至關重要的特殊需求,量身打造合適的解決方案。UR+堪稱業界最完善的生態系統,由一系列通過認證的應用套件(Application Kits)與週邊設備組成,專為無縫整合UR機器人所設計。

UR+提供了針對特定任務量身訂做的應用套件,例如Q-Span工作站(如圖)這套系統,專為檢測小型零件所設計。
UR+提供了針對特定任務量身訂做的應用套件,例如Q-Span工作站(如圖)這套系統,專為檢測小型零件所設計。

我們的協作型機器人體積輕巧且不佔空間,而這意味著您可以迅速將它導入工廠,讓停機時間降至最低,且無需重新設計您的產線。這些使用方便的協作型機器人可以安裝在牆上、天花板或移動式機器人平台,為部署增添更多可能性。

使用優傲科技的協作型機器人進行觸控螢幕測試。
使用優傲科技的協作型機器人進行觸控螢幕測試。

兼顧可靠性

優傲協作型機器人的可靠性,已在數百個電子製造業的實際應用案例中獲得證明。這些案例包括焊接、鑽孔、塗膠及輕型組裝 、 鎖付螺絲 以及使用噴漆對音訊設備進行最後潤飾。

我們的目標是專注於細節,效法打造瑞士鐘錶的精神,並持續進行檢測,以確保協作型機器人能實現客戶所要求的重現精度。舉例而言,我們的UR3e及UR5e協作型機器人擁有± 0.03 公釐(30微米)的重現精度,足以配置在許多追求精確度的電子製造工作中。UR16e協作型機器人則能承載高達16公斤(35磅),同時展現± 0.05公釐(50微米)的重現精度,適合執行產線終端包裝與堆棧作業。

使用優傲科技協作機器人進行PCB切割
使用優傲科技協作機器人進行PCB切割

有助獲利的「偏執」精神

除了透過讓工人免於從事乏味、骯髒且危險的工作,並提升衛生及安全性外,協作型機器人也能讓電子製造商的獲利增加。藉由提升效率、產量、品質與檢測輸出量,協作機器人可以幫助大大小小的電子製造商最有效運用人力與物力。

優傲了解全球及在地電子產業的挑戰與常見痛點,並將這些知識運用於我們的研究與產品開發上,以持續提供您在電子產品與科技領域所需的自動化利器。

Avatar

Universal Robots

Universal Robots 是全球協作型機器人(cobots)的領導品牌,廣泛應用於各種產業。我們的使命簡單明確:為任何人、任何地方提供自動化。