Close
Choose your language
在全球永續浪潮下,各國政府紛紛推動淨零轉型,企業該如何因應?本文將為您深入剖析,協作機器人如何協助製造業實現永續目標,同時提升營運效率!
身為協作機器人領導品牌的 Universal Robots(優傲科技,以下簡稱 UR),不僅致力實踐企業永續責任,更協助全球客戶打造更環保的生產模式。想知道如何推動永續製造嗎?讓我們一起來看看!
雖然每個製造商對永續製造的定義不盡相同,但透過協作機器人的實際應用,我們發現四個重要的永續發展趨勢:資源浪費最小化、能源效率優化、生產空間靈活運用,以及在地化生產。讓我們深入探討這些關鍵趨勢:
【關鍵一】智慧減廢:優化生產精度,降低廢料
想要真正落實永續製造,第一步就是減少浪費!UR協作機器人可以高精度和一致性地執行任務,最大程度地減少錯誤和缺陷,進一步降低廢料產生。
義大利知名電動工具製造商RUPES就是最好的示範。透過導入UR協作機器人,RUPES不僅降低了生產浪費,還提升了工作環境品質,讓員工能專注於更具價值的任務。
另外,台灣知名玻璃製造商,華夏玻璃導入的7台機器人負責將品檢後的玻璃瓶夾取放進紙箱中,在高精準度的表現下,有效減少過去每年人為裝箱約150~200萬台幣的客訴損失。
事實證明,UR協作機器人在各種製造場景中都能有效減少浪費、提升效率,從塑料製造、精密光學到焊接和汽車產業都有成功案例。
【關鍵二】節能減碳:遠端管理、低能耗、在非高峰期持續作業
數位轉型是永續製造的重要一環。UR+生態系統提供完整的遠端監控解決方案,讓您透過手機、平板就能即時掌握生產狀況,不只省下差旅成本,更能優化能源使用效率。
另外,UR協作機器人採用節能設計,耗電量遠低於傳統工業機器人。它們不只體積輕巧,所需能源更僅相當於一般家電。此外,協作機器人產生的熱量較少,可減輕空調系統負擔,有效降低整體能源消耗。透過智慧排程功能,更可安排在離峰時段運作,進一步優化能源使用成本。
【關鍵三】空間優化:彈性配置,創造更多生產可能
相較於傳統大型自動化設備,UR協作機器人採用輕巧設計,不需要額外的安全圍欄,讓您的工廠空間使用更有效率。靈活的設計更讓您能依需求快速調整生產配置,省下重新規劃的成本。
例如,泰國Benchmark Electronics在生產線上部署了四台UR5和兩台UR10e協作型機器人,任務為組裝和測試產品。這項部署不但為該公司節省了10%的佔地面積、提升25%的運營效率,更讓員工有餘力專注在價值更高、更複雜的組裝任務上。
【關鍵四】在地生產:縮短供應鏈,降低碳排放
全球供應鏈的不確定性,讓更多企業思考在地生產的可能。UR協作機器人協助製造商提升競爭力,讓您即使面對低工資國家的競爭,也能維持在地生產的優勢。
例如,美國伊利諾伊州的壓鑄製造商RCM Industries在競標芝加哥一項大型專案時,發現正與墨西哥的供應商競標。透過導入UR協作機器人接手了重複性的高精密任務,提高了產量並降低了成本,使公司能夠提供具有競爭力的價格並贏得專案,讓生產得以留在當地。
智慧節能小撇步:這樣做讓協作機器人節能
想讓協作機器人發揮最大節能效益?這裡有幾個實用技巧:
- 將運行速度和負載維持在70-80%的最佳區間
- 善用路徑優化功能,減少不必要的動作
- 定期進行維護保養,確保最佳運作效率
想了解更多永續製造的創新方案?立即諮詢Universal Robots專家,讓我們一起為地球盡一份心力!