AI 加速器是為您的機器人解決方案導入人工智慧的理想選擇。AI 加速器為現代生產帶來無限可能,從透過電腦視覺提升決策能力,到藉由訓練模型強化動作表現,皆可全面優化製造流程。
AI加速器簡化並降低成功部署AI解決方案的成本。
透過提供終極客戶體驗,在同行中脫穎而出。透過設定指南、增強的使用者介面元件,以及在問題發生之前識別問題的能力,建立客戶對使用人工智慧的新技術的信心。
AI加速器建立在PolyScope X的基礎上,充分利用其優勢,因此您可以減少開發、部署和故障排除的時間,並將更多時間用於關閉業務。
內嵌式NVIDIA Jetson Orin™機箱搭配PolyScope X ,可提供開發人員所需的運算能力,以及系統存取權限,讓開發人員能有效整合。NVIDIA透過其Jetson Orin SoC™架構重新定義了運算效率, PolyScope X API優先開發策略和全面的ROS2.0支援是整合的夢想。
Universal Robots的AI Accelerator是一款全面的機器人工具,旨在為UR e-Series cobots開發AI驅動的應用程式。
AI Accelerator提供可擴展的硬體和軟體平臺,以建立您的應用程式、加速部署並縮短您的產品上市時間。

透過電腦視覺改善決策

來自訓練模型的增強運動能力
由PolyScope X提供技術支援
使用Universal Robots的AI Accelerator創新新解決方案,提供無限可能,透過AI提升自動化。從透過電腦視覺改善決策,到由訓練模型衍生而來的強化運動能力。
搶先體驗 UR 協作型機器人全新性能與創新突破。
AI 加速器現已開放訂購!