Kompaktowy, wytrzymały przemysłowy robot współpracujący został zaprojektowany z myślą o szybkości i sile


Odense, Dania, 6 października 2025 r.: Universal Robots, wiodący światowy producent robotów współpracujących (cobotów), rozszerzył swoją serię UR o model UR18, przemysłowego robota współpracującego, zaprojektowanego z myślą o zapewnieniu zarówno mocy, jak i szybkości w kompaktowej formie.
Dzięki zasięgowi 950 mm, udźwigowi pozwalającemu na używanie większych efektorów końcowych i prędkości do 4 m/s, UR18 idealnie nadaje się do szybkiego pobierania i umieszczania, montażu oraz transportu materiałów w branżach takich jak logistyka, motoryzacja oraz przemysł spożywczy. Jego lekka, 39-kilogramowa konstrukcja ułatwia instalację na większości standardowych systemów portalowych, umożliwiając elastyczny montaż bez kosztownych zmian w infrastrukturze.
UR18 zostanie wprowadzony na rynek z ulepszonym napędem freedrive i zaawansowanymi funkcjami ruchu, w tym OptiMove i MotionPlus – nową, zaawansowaną technologią sterowania ruchem UR, zaprojektowaną w celu zapewnienia lepszej kontroli i płynniejszych ruchów.
Podobnie jak wszystkie coboty z serii UR, UR18 posiada certyfikat UL1740, umożliwiający bezpieczną współpracę człowieka z robotem, upraszczający osiągnięcie zgodności z wiodącymi wymaganiami bezpieczeństwa przemysłowego i zapewniający szybszą integrację na hali produkcyjnej.
Dowiedz się więcej o UR18 i tym, jak może zmienić produkcję w Twojej firmie.
Kliknij tu i sprawdź pełne portfolio cobotów UR Series, w tym nowe UR15 i UR8 Long.
Keith Fox, dyrektor ds. produktów w Universal RobotsUR18 zapewnia producentom większe możliwości bez kompromisów. Łączy w sobie siłę potrzebną do obsługi cięższych ładunków z szybkością i elastycznością, których oczekują nasi klienci, umożliwiając im osiągnięcie nowego poziomu wydajności dodaje.