g-Series
UR18g-950
Kompaktowy cobot do ciężkich zastosowań
UR18g-950 łączy dużą siłę z wysoką zwinnością, umożliwiając wykorzystanie większych chwytaków i narzędzi do przenoszenia cięższych ładunków, a jednocześnie pozostając na tyle lekkim, aby można go było łatwo zamontować na większości standardowych konstrukcji portalowych. Dzięki zasięgowi 950 mm oraz prędkości do 4 m/s doskonale sprawdza się w szybkich aplikacjach typu pick-and-place, gdzie kluczowe znaczenie ma skrócenie czasu cyklu.
- Ładowność
- 18 kg (39,7 lbs)
- Zasięg
- 950 mm (37,4 in)
- Maksymalna prędkość TCP
- 4 m/s
- Waga
- 39,2 kg (86,4 lbs)
Udoskonalony kołnierz narzędzia Zintegrowany Ethernet 1 Gb, zasilanie 24 V/48 V (5 A szczytowo, 3 A w sposób ciągły) oraz wejścia o klasie bezpieczeństwa na kołnierzu narzędzia g-Series umożliwiają korzystanie z kamer, czujników i efektorów końcowych (EOAT) o większej mocy, jednocześnie eliminując zewnętrzne okablowanie. Zgodność z M8 zachowuje istniejące inwestycje w ekosystem.
Klasa ochrony środowiskowej: IP65 Wszystkie roboty g-Series mają klasę ochrony IP65 dla środowisk produkcji przemysłowej, z mniejszą liczbą komponentów i zamkniętą konstrukcją przegubów dla lepszej niezawodności.
Pierścień świetlny LED Status komórki widoczny na pierwszy rzut oka dzięki pierścieniowi świetlnemu LED u podstawy robota.
Maksymalny udźwig | 18 kg (39.7 lbs) |
|---|---|
Zasięg | 950 mm (37.4 in) |
Waga robota | 39.2 kg (86.4 lbs) |
Powierzchnia zabudowy | Ø 204 mm (8.0 in) |
Powtarzalność pozycji zgodnie z ISO 9283 | ± 0.05 mm |
Maks. prędkość TCP | 4 m/s |
Stopnie swobody | 6 przegubów obrotowych |
Wydajność przegubów |
|
Mechaniczny interfejs kołnierza narzędzia | EN ISO-9409-1-50-4-M6 |
Elektryczne interfejsy kołnierza narzędzia |
|
Zużycie energii – umiarkowane | 350 W |
Poziom hałasu | < 55 dB(A) |
Klasa ochrony IP | IP65 |
Funkcje |
|
Zgodność | Certyfikat TÜV zgodny z:
|