e-Series
Kable standardowe (CB5)
Standardowy kabel robota, długości 1-12 m
Łączy ramiona robotów e-Series z kontrolerem CB5, zapewniając elastyczność odpowiadającą układowi Twojego stanowiska roboczego. Dostępny w długościach 1 m, 2 m, 6 m i 12 m, co ułatwia integrację przy różnych odległościach montażowych i trasach prowadzenia przewodów.
Standardowe kable Kable odgrywają kluczową rolę w konfiguracji systemu, łatwości serwisowania i długoterminowej niezawodności. UR oferuje wiele opcji kabli, aby dopasować się do różnych odległości montażowych, tras prowadzenia i wymagań ruchowych, bez zmiany podstawowej architektury systemu. Dostępne w długościach 1 m, 2 m, 6 m i 12 m. Idealne do instalacji stałych i standardowego umieszczenia ramienia i skrzynki sterowniczej. Wspiera montaż przelotowy boczny/otworowy za pomocą złącza kołnierza podstawy.
Kompatybilność Kompatybilny z ramionami robotów e-Series i kontrolerami CB5.